Не требует калибровки при запуске Активная компенсация налипания продукта Стойкость к механическим воздействиям При необходимости тросовый зонд можно легко укоротить (оптимальная адаптация под измерительную точку)
Компактный стержневой зонд с компенсацией налипаний легкий запуск
Доп.информация
Инструменты для укорачивания тросового зонда обеспечиваются заказчиком
Материалы одобрены FDA
Питание / Коммуникация
10,8 ... 45В DC, DC-PNP 3х-проводн. 20 ... 253В AC, или 20 ... 55В DC, Реленый выход
10,8 ... 45В DC, DC-PNP 3х-проводн. 20 ... 253В AC, или 20 ... 55В DC, Релейный выход
Температура окружающей среды
-40 °C ... 80 °C
-40 °C ... 80 °C
Рабочая температура
-40 °C ... 80 °C
-40 °C ... 130°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления