Nessuna taratura all'avvio Compensazione attiva dei depositi Meccanicarobusta La sonda a fune può essere accorciata (perfetto adattamento al punto di misura)
sonda ad asta compatta con compensazione attiva dei depositi messa in servizio rapida
Specialità
Parti per accorciamento della fune previste dal cliente
Materiale listato FDA
Alimentazione / Comunicazione
10,8 … 45 V c.c., c.c. PNP a 3 fili 20 … 253 V c.a. o 20 … 55 V c.c., uscita relè
10,8 … 45 V c.c., c.c. PNP a 3 fili 20 … 253 V c.a. o 20 … 55 V c.c., uscita relè
Temperatura ambiente
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Temperatura di processo
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
-40 °C ... 120°C (-40 °F ... 248 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
-1 ... 6 bar (-14.5 ... 90 psi)
-1 ... 25 bar (-14.5 ... 360 psi)
Parti bagnate
PPS = polifenilensolfuro (contenuto di fibra di vetro ca. 40%)
PPS = polifenilensolfuro (contenuto di fibra di vetro ca. 40%)
Carico di rottura
3000 N
Attacco al processo
R 1 1/2 NPT 1 1/2
R1" NPT1"
Lunghezza del sensore
min. 500 mm (20"), max 6000 mm (236")
140 mm (5.51")
Comunicazione
Uscita a transistor PNP Uscita relè (contatto di commutazione a potenziale libero/SPDT)
Uscita a transistor PNP Uscita relè (contatto di commutazione a potenziale libero/SPDT)
Certificati / Approvazioni
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC
Opzioni
Custodia in alluminio
Custodia in alluminio
Limiti applicativi
Solidi, granulometria max. 30 mm (1.2"), DK min. 1,5 Resistenza alla flessione 1400 N (al puntale della sonda)
Solidi, granulometria max. 30 mm (1.2"), DK min. 1,5 Resistenza alla flessione 1400 N (al puntale della sonda)