Pas d'étalonnage à la mise en service Compensation active de colmatage Mécaniquement robuste La sonde à câble peut être raccourcie (appairage optimal avec le point de mesure)
Sonde à tige compacte avec compensation de colmatage Mise en service simple
Spécificités
Matériel de raccourcissement du câble à fournir par le client
matériau listé FDA
Alimentation / Communication
10,8 ... 45 V DC, DC-PNP 3 fils 20 ... 253 V AC, ou 20 ... 55 V DC, sortie relais
10,8 ... 45 V DC, DC-PNP 3 fils 20 ... 253 V AC, ou 20 ... 55 V DC, sortie relais
Température ambiante
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Température de process
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
-40 °C ... 130°C (-40 °F ... 266 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
-1 ... 25 bar (-14.5 psi...360 psi)
Pièces en contact avec le produit
PPS = polysulfure de phénylène (teneur en fibre de verre env. 40%)
PPS = polysulfure de phénylène (teneur en fibre de verre env. 40%)