|
|
|
|
Princip měření
|
Kapacitní pro pevné látky
|
Kapacitní pro pevné látky
|
Charakteristika/aplikace
|
Bez kalibraci při spuštění Aktivní kompenzace nánosu Mechanicky robustní Lanovou sondu lze zkrátit (optimální přizpůsobení místu měření)
|
Kompaktní tyčová sonda s kompenzací nánosu snadné uvedení do provozu
|
Speciální produkty
|
Díly na zkracování lana musí být dodány zákazníkem
|
Materiál se schválením FDA
|
Dodávka/komunikace
|
10,8 až 45 V DC, DC–PNP trojvodič 20 až 253 V AC, nebo 20 až 55 V DC, reléový výstup
|
10,8 až 45 V DC, DC–PNP trojvodič 20 až 253 V AC, nebo 20 až 55 V DC, reléový výstup
|
Okolní teplota
|
−40 °C až 80 °C (−40 °F až 176 °F)
|
−40 °C až 80 °C (−40 °F až 176 °F)
|
Procesní teplota
|
−40 °C až 80 °C (−40 °F až 176 °F)
|
−40 °C až 120 °C (−40 °F až 248 °F)
|
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
|
−1 až 6 bar (−14.5 až 90 psi)
|
−1 až 25 bar (−14.5 až 360 psi)
|
Hlavní smáčené díly
|
PPS = polyfenylsulfid (obsah skleněných vláken přibližně 40 %)
|
PPS = polyfenylsulfid (obsah skleněných vláken přibližně 40 %)
|
Max. pevnost v tahu
|
3000 N
|
|
Procesní připojení
|
R 1 1/2 NPT 1 1/2
|
R1" NPT1"
|
Délka senzoru
|
min. 500 mm (20"), max. 6 000 mm (236")
|
140 mm (5.51")
|
Komunikace
|
PNP tranzistorový výstup Reléový výstup (bezpotenciálový přepínací kontakt / SPDT)
|
PNP tranzistorový výstup Reléový výstup (bezpotenciálový přepínací kontakt / SPDT)
|
Certifikáty/schválení
|
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
|
ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC
|
Možnosti
|
Hliníkový kryt
|
Hliníkový kryt
|
Meze aplikace
|
Sypké látky, velikost zrna max. 30 mm (1.2"), DK min. 1,5 Pevnost v ohybu 1 400 N (na hrotu sondy)
|
Sypké látky, velikost zrna max. 30 mm, DK min. 1,6 Pevnost v ohybu 1 400 N (na hrotu sondy)
|