|
|
|
|
測定原理
|
静電容量式(粉粒体用)
|
静電容量式(粉粒体用)
|
特性 / アプリケーション
|
付着補償機能付きコンパクトロッドプローブ 簡単スタートアップ
|
キャリブレーション不要 付着補償機能 堅牢設計 ローププローブは短縮可能 (測定ポイントの正確なマッチング)
|
特徴
|
FDA-認定材質
|
ロープ短縮用パーツはお客様でご用意ください。
|
電源 / 通信
|
DC 10.8 ... 45 V、DC-PNP 3線 AC 20 ... 253 V、または DC 20 ... 55 V、リレー出力
|
DC 10.8~45 V、DC-PNP 3線 AC 20~253 V、または DC 20~55 V、リレー出力
|
周囲温度
|
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
|
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
|
プロセス温度
|
-40~+120 °C (-40~+248 °F)
|
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
-100 kPa ... 2.5 MPa (-14.5 ... 360 psi)
|
-100 ... 600 kPa(-14.5 ... 90 psi)
|
主要接液部
|
PPS = ポリフェニレン・ サルファイド樹脂 (ガラスファイバー 含有量 約 40%)
|
PPS = ポリフェニレン・ サルファイド樹脂 (ガラスファイバー 含有量 約 40%)
|
最大引張り強度
|
|
3000 N
|
プロセス接続
|
R1" NPT1"
|
R 1 1/2 NPT 1 1/2
|
センサ長
|
140 mm
|
最小 500 mm (20")、最大 6000 mm (236")
|
通信
|
PNP トランジスタ出力 リレー出力 (無電圧 切り替え接点 / SPDT)
|
PNP トランジスタ出力 リレー出力 (無電圧 切り替え接点 / SPDT)
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、IEC、FM、CSA、NEPSI、EAC
|
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
|
選択項目
|
アルミニウムハウジング
|
アルミニウムハウジング
|
アプリケーション限界
|
粉粒体、最大粒径 30 mm (1.2")、 最小DK 1.6 曲げ強度 1400 N (プローブ先端)
|
粉粒体、最大粒径 30 mm (1.2")、 最小DK 1.5 曲げ強度 1400 N (プローブ先端)
|