sonda ad asta compatta con compensazione attiva dei depositi messa in servizio rapida
Nessuna taratura all'avvio Compensazione attiva dei depositi Meccanicarobusta La sonda a fune può essere accorciata (perfetto adattamento al punto di misura)
Specialità
Materiale listato FDA
Parti per accorciamento della fune previste dal cliente
Alimentazione / Comunicazione
10,8 … 45 V c.c., c.c. PNP a 3 fili 20 … 253 V c.a. o 20 … 55 V c.c., uscita relè
10,8 … 45 V c.c., c.c. PNP a 3 fili 20 … 253 V c.a. o 20 … 55 V c.c., uscita relè
Temperatura ambiente
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Temperatura di processo
-40 °C ... 120°C (-40 °F ... 248 °F)
-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
-1 ... 25 bar (-14.5 ... 360 psi)
-1 ... 6 bar (-14.5 ... 90 psi)
Parti bagnate
PPS = polifenilensolfuro (contenuto di fibra di vetro ca. 40%)
PPS = polifenilensolfuro (contenuto di fibra di vetro ca. 40%)
Carico di rottura
3000 N
Attacco al processo
R1" NPT1"
R 1 1/2 NPT 1 1/2
Lunghezza del sensore
140 mm (5.51")
min. 500 mm (20"), max 6000 mm (236")
Comunicazione
Uscita a transistor PNP Uscita relè (contatto di commutazione a potenziale libero/SPDT)
Uscita a transistor PNP Uscita relè (contatto di commutazione a potenziale libero/SPDT)
Certificati / Approvazioni
ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
Opzioni
Custodia in alluminio
Custodia in alluminio
Limiti applicativi
Solidi, granulometria max. 30 mm (1.2"), DK min. 1,5 Resistenza alla flessione 1400 N (al puntale della sonda)
Solidi, granulometria max. 30 mm (1.2"), DK min. 1,5 Resistenza alla flessione 1400 N (al puntale della sonda)