Sonda de varilla compacta con compensación de adherencias Arranque fácil
No hay calibración en el arranque Compensación activa de acumulación de sólidos Mecánicamente robusto La sonda de cable se puede acortar (coincidencia óptima con el punto de medición)
Especialidades
Material listado por la FDA
Partes para acortar el cable a ser suministradas por el cliente
Suministro / Comunicación
10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos 20 ... 253V AC, o 20 ... 55V DC, Salida de relevador
10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3 hilos 20 ... 253V AC, o 20 ... 55V DC, Salida de relevador
Temperatura ambiente
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
-40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C ... 120 °C (-40 °F ... 248 °F)
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1 ... 25 bar (-14.5 ... 360 psi)
-1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)
Principales partes húmedas
PPS = Sulfito de polipropileno (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)
PPS = Sulfito de polipropileno (contenido de fibra de vidrio aprox. 40%)
Resistencia a la tensión máxima
3000 N
Conexión a proceso
R1" NPT1"
R 1½" NPT 1½"
Longitud del sensor
140 mm (5.51")
mín. 500 mm (20"), máx. 6000 mm (236")
Comunicación
Salida de transistor PNP Salida de relevador (potencial-libre contacto de cambio / SPDT)
Salida de transistor PNP Salida de relevador (potencial-libre contacto de cambio / SPDT)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
Opciones
Gabinete de aluminio
Gabinete de aluminio
Límites de la aplicación
Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"), DK min 1,6 Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)
Sólidos, tamaño máx. de grano 30 mm (1.2"), DK min 1,5 Resistencia a la Flexión 1400 N (en la punta de la sonda)