|
|
|
|
Messprinzip
|
Kapazitiv Feststoff
|
Kapazitiv Feststoff
|
Merkmal / Anwendung
|
Kompakte Stabsonde mit integrierter aktiver Ansatzkompensation Inbetriebnahme ohne Abgleich
|
Kompakte Seilsonde mit integrierter aktiver Ansatzkompensation Inbetriebnahme ohne Abgleich Mechanisch robust
|
Spezialitäten
|
FDA-gelistetes Material
|
Kundenseitger Seilkürzungssatz
|
Versorgung / Kommunikation
|
DC PNP: 10,8 ... 45V DC Relais SPDT: 20 ... 253V AC, oder 20 ... 55V DC
|
DC PNP: 10,8 ... 45V DC Relais SPDT: 20 ... 253V AC, oder 20 ... 55V DC
|
Umgebungstemperatur
|
-40 °C ... + 80 °C
|
-40 °C ... + 80 °C
|
Prozesstemperatur
|
-40 °C ... + 120 °C
|
-40 °C ... + 80 °C
|
Prozessdruck / max. Überlastdruck
|
Vakuum ... 25 bar
|
Vakuum ... 6 bar
|
Prozessseitige Hauptmaterialien
|
PPS
|
PPS
|
Max. Zugfestigkeit
|
|
3000 N
|
Prozessanschluss
|
R1" NPT1"
|
R 1 1/2 NPT 1 1/2
|
Sensorlänge
|
140 mm
|
min. 500 mm, max 6000 mm
|
Kommunikation
|
Relais SPDT DC PNP
|
Relais SPDT DC PNP
|
Zertifikate / Abnahmen
|
ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI, EAC
|
ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC
|
Geräteoptionen
|
Aluminium Gehäuse
|
Aluminium Housing
|
Anwendungsgrenzen
|
Korngröße max. 30 mm DK min 1,6 Temperaturderaiting beachten
|
Korngröße max. 30 mm DK min 1,5 Temperaturderaiting beachten
|