|
|
|
|
測定原理
|
マイクロ波バリア
|
マイクロ波バリア
|
特性 / アプリケーション
|
変換器
非接触式レベルスイッチおよび流量監視
対象物の検知、カウント、測位
物質移動ポイントの監視
沈着物や汚染の検知および分析
非接触設置:
外部からの放射波
設備内:
設備内の放射波(接触)
|
トランシーバ
非接触式レベルスイッチおよび流量監視
対象物の検知、カウント、測位
物質移動ポイントの監視
沈着物や汚染の検知および分析
設置:
非接触設置(伝送窓)またはフロントフラッシュ設置(接触式)
|
特徴
|
オプションのバルク流量監視機能
並列モードは最大5チャンネル
検知範囲の上限:最大100 m
流量の検知範囲:最大10 m(粉体に応じて異なる)
|
オプションのバルク流量監視機能
並列モードは最大5チャンネル
検知範囲の上限:最大100 m
流量の検知範囲:最大10 m(粉体に応じて異なる)
|
電源 / 通信
|
コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由
|
コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由
|
周囲温度
|
-40~+70 °C
(-40~+158 °F)
|
-40~+70 °C
(-40~+158 °F)
|
プロセス温度
|
非接触設置:任意
設備内:
-40~+70 °C (-40~+158 °F)
高温アダプタ使用時:
最大+450 °C(+842 °F)
|
非接触設置:任意
設備内:
-40~+70 °C
(-40~+158 °F)
高温アダプタ使用時:
最大+450 °C(+842 °F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
非接触設置:任意
設備内:
50~680 kPa
(7.2~99 psi)絶対圧
高圧アダプタ使用時:
最大+2.1 MPa(+305 psi)絶対圧
|
非接触設置:任意
設備内:
50~680 kPa
(7.2~99 psi)絶対圧
高圧アダプタ使用時:
最大+2.1 MPa(+305 psi)絶対圧
|
最小密度
|
粉体質量:> 10 g/l
|
粉体質量:> 10 g/l
|
主要接液部
|
非接触設置:
接液部なし
設備内:
SUS 316Ti相当、PTFE、またはセラミック
|
非接触設置:
接液部なし
設備内:
SUS 316Ti相当、PTFE、またはセラミック
|
プロセス接続
|
ネジ:
1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT
|
ネジ:
1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT
|
通信
|
コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由
|
コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、IEC Ex
|
ATEX、CSA C/US、IEC Ex
|
設計認証
|
EN10204-3.1
|
EN10204-3.1
|
選択項目
|
点検窓
高温アダプタ
高圧アダプタ
取付ブラケット
FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55
|
点検窓
高温アダプタ
高圧アダプタ
取付ブラケット
FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55
|
コンポーネント
|
トランシーバ:FDR57
プロセス変換器:FTR525
|
変換器:FQR57
プロセス変換器:FTR525
|
アプリケーション限界
|
粉体質量:< 10 g/l
|
粉体質量:< 10 g/l
|