Transmetteur
Détection de niveau sans contact et surveillance du débit
Détection, comptage et positionnement d'objets
Surveillance des points de transfert de matériaux
Détection et analyse des dépôts et contamination
Installation sans contact :
Ondes émises de l'extérieur
Dans l'installation :
Ondes émises dans l'installation (contact)
Emetteur-récepteur
Détection de niveau sans contact et surveillance du débit
Détection, comptage et positionnement d'objets
Surveillance des points de transfert de matériaux
Détection et analyse des dépôts et contamination
Installation :
Installation sans contact (fenêtre de transmission) ou installation affleurante (contact)
Spécificités
Avec surveillance de débit de solides en vrac intégrée en option
Mode parallèle avec jusqu'à 5 voies
Limite gamme de détection : max. 100 m
Débit gamme de détection : max. 10 m, en fonction des solides en vrac
Avec surveillance de débit de solides en vrac intégrée en option
Mode parallèle avec jusqu'à 5 voies
Limite gamme de détection : max. 100 m
Débit gamme de détection : max. 10 m, en fonction des solides en vrac
Alimentation / Communication
Via transmetteur de process avec unité de commande Nivotester FTR525
Via transmetteur de process avec unité de commande Nivotester FTR525
Température ambiante
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F)
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F)
Température de process
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Avec adaptateur HT :
jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
-40 °C ... +70 °C
(-40 °F ... +158 °F)
Avec adaptateur HT :
jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
Avec adaptateur HD :
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation :
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
Avec adaptateur HD :
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Densité min. du produit
Poids des solides : >10 g/l
Poids des solides : >10 g/l
Pièces en contact avec le produit
Installation sans contact :
pas de parties en contact avec le produit
Dans l'installation :
316Ti, PTFE ou céramique
Installation sans contact :
pas de parties en contact avec le produit
Dans l'installation :
316Ti, PTFE ou céramique
Raccord process
Filetages :
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Filetages :
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Communication
Via transmetteur de process avec unité de commande Nivotester FTR525
Via transmetteur de process avec unité de commande Nivotester FTR525
Certificats / Agréments
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
Agréments de conception
EN10204-3.1
EN10204-3.1
Options
Hublot en verre
Adaptateur haute température
Adaptateur haute pression
Support de montage
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Hublot en verre
Adaptateur haute température
Adaptateur haute pression
Support de montage
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Composants
Emetteur-récepteur : FDR57
Transmetteur de process : FTR525
Transmetteur : FQR57
Transmetteur de process : FTR525