Transmisor
Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
Detección, contaje y posicionamiento de objetos
Monitorización de puntos de transferencia de material
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
Instalación sin contacto:
Ondas emitidas desde el exterior
Dentro de la instalación:
Ondas emitidas en el interior de la instalación (contacto)
Transceptor
Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
Detección, contaje y posicionamiento de objetos
Monitorización de puntos de transferencia de material
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
Instalación:
Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto)
Especialidades
Con monitorización integrada opcional de flujo a granel
Modo paralelo con hasta 5 canales
Límite del alcance de detección: máx. 100 m
Alcance de detección de flujo: máx. 10 m, según los sólidos granulados
Con monitorización integrada opcional de flujo a granel
Modo paralelo con hasta 5 canales
Límite del alcance de detección: máx. 100 m
Alcance de detección de flujo: máx. 10 m, según los sólidos granulados
Suministro / Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Temperatura ambiente
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F)
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F)
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Con adaptador para alta temperatura:
hasta +450 °C (+842 °F)
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
-40 °C ... +70 °C
(-40 °F ... +158 °F)
Con adaptador para alta temperatura:
hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
0,5 bar...6,8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
Con adaptador HD:
hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
0,5 bar ... 6,8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
Con adaptador HD:
hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medio
Peso de los sólidos: > 10 g/l
Peso de los sólidos: > 10 g/l
Principales partes húmedas
Instalación sin contacto:
No tiene piezas en contacto con el producto
Dentro de la instalación:
316Ti, PTFE o cerámica
Instalación sin contacto:
No tiene piezas en contacto con el producto
Dentro de la instalación:
316Ti, PTFE o cerámica
Conexión a proceso
Roscas:
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Roscas:
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
EN10204-3.1
Opciones
Mirilla de visualización
Adaptador para altas temperaturas
Adaptador para altas presiones
Soporte de instalación
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Mirilla de visualización
Adaptador para altas temperaturas
Adaptador para altas presiones
Soporte de instalación
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55