Antenna a cono: Misura molto accurata per serbatoi di stoccaggio fino a 20 m (65 ft)
Antenna parabolica: Misura molto accurata per applicazioni a spazio libero fino a 40 m (121 ft)
Per misura di livello continua, senza contatto nei liquidi, adatto soprattutto per connessioni al processo piccole e per fluidi chimicamente aggressivi; Antenna ad asta con rivestimento in PTFE
Ideale per misure di alta precisione in pozzetti di calma
Specialità
Heartbeat Technology,
SIL 2 secondo IEC 61508, Bluetooth® messa in servizio,
App di funzionamento e manutenzione SmartBlue,
Sicurezza e affidabilità con Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
RFDI TAG per una semplice identificazione
Alimentazione / Comunicazione
A 4 fili (HART)
2-fili (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-fili (HART)
Bluetooth® wireless technology e App (opzionale)
A 4 fili (HART)
Frequenza
Banda K (~ 26 GHz )
Banda C (~6 GHz)
Banda C (~6 GHz)
Precisione
±1 mm
±6 mm (0.24 in)
±1 mm, misura fiscale
Temperatura ambiente
Standard: -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) Per taratura secondo gli standard normativi:
-25 … 60 °C (-13 … 131 °F)
-40 … +80 °C
(-40 … +176 °F)
Standard: -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) Per taratura in base agli standard normativi: -25 … 60 °C (-13 … 131 °F)
Temperatura di processo
-40 … 200 °C (-40 … 392 °F)
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 … 150 °C (-40 … 302 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
A cono: vuoto … 16 bar (232 psi) Parabolica: vuoto … bar (87 psi) Con flangia UNI:
vuoto … 1 bar (14.5 psi)
Vuoto … 40 bar
(Vuoto … 580 psi)
Vuoto … 25 bar (Vuoto … 362 psi)
Parti bagnate
316L
PTFE, PVDF
316L + PTFE
Attacco al processo
Antenna a cono: flangia DN100, DN150 Flangia UNI DN150, DN200, DN250 Antenna parabolica: flangia UNI con posizionatore Top Target DN200, DN250
Per valori dk < 1,9, contattare Endress + Hauser
Filettatura:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
flangia:
DN50 … DN150,
ASME 2 … 6",
JIS 10K
DN 150 … 300/6 … 12"
Distanza massima di misura
Standard: 20 m (66 ft)
40 m (131 ft)
Comunicazione
4-20 mA HART
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Bluetooth® wireless technology
4-20 mA
Certificati / Approvazioni
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Approvazioni di sicurezza
Protezione di troppopieno WHG
SIL
Approvazioni costruzione
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
Certificazione navale
GL/ ABS
Opzioni
Display,
Funzionamento e manutenzione via SmartBlue e Bluetooth®,
Parametrazione personalizzata,
Alimentazione a tenuta,
Privo di PWIS
Limiti applicativi
Il campo di misura max. dipende dalla forma del serbatoio e/o dall'applicazione
Forte formazione di condensa o depositi
FMR53x
Tubi di calma esistenti con condizioni di misura non ideali
FMR532
Il campo di misura massimo dipende dalla forma del serbatoio e/o dall'applicazione