Antenne cornet : mesure de haute précision pour cuves de stockage jusqu'à 20 m (65ft)
Antenne parabolique : mesure de haute précision pour applications en émission libre jusqu'à 40 m (131 ft)
Pour mesure de niveau continue et sans contact standard sur liquides ; particulièrement adapté aux petits raccords process et aux produits chimiquement agressifs ; antenne tige revêtue PTFE
Idéal pour des mesures de haute précision dans les tubes de mesure
Spécificités
Heartbeat Technology,
SIL 2 selon IEC 61508,
Mise en service via Bluetooth®,
Configuration et maintenance via l'app SmartBlue,
Sécurité et fiabilité avec Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
Etiquette RFID pour une identification simple
Alimentation / Communication
4 fils (HART)
2 fils (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4 fils (HART)
Technologie sans fil Bluetooth® et app (en option)
4 fils (HART)
Fréquence
Bande K (~26 GHz)
Bande C (~6 GHz)
Bande C (~6 GHz)
Précision
+/- 1 mm
+/- 6 mm (0.24 in)
+/- 1 mm, transactions commerciales
Température ambiante
Standard : -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Pour les transactions commerciales : -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
Standard : -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Pour les transactions commerciales : -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
Température de process
-40 °C ... 200 °C (-40 °F ... 392 °F)
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Cornet : vide...16 bar (232 psi) Parabolique : vide...6 bar (87 psi) Utiliser une bride UNI : vide...1 bar (14.5 psi)
Vide...40 bar
(vide...580 psi)
Vide ... 25 bar (Vide ... 362 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L
PTFE, PVDF
PTFE, PPS 316L
Raccord process
Antenne cornet : DN100, DN150 bride bride UNI DN150, DN200, DN250 Antenne parabolique : bride UNI avec positionneur de vanne DN200, DN250
Pour valeur CD < 1,9, contacter Endress+Hauser
Filetage :
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Bride :
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
Distance de mesure max.
Standard: 20 m (66 ft)
40 m (131 ft)
Communication
4...20 mA HART
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Technologie sans fil Bluetooth®