Antena de trompeta: Medición de alta precisión para tanques de almacenamiento de hasta 20 m (65 pies)
Antena parabólica: Medición de alta precisión para aplicaciones de espacio libre de hasta 40 m (131 pies)
Para medición continua de nivel sin contacto en líquidos, especialmente adecuado para pequeñas conexiones al proceso y para medios químicamente agresivos; Antena de varilla con revestimiento de PTFE
Ideal para mediciones de alta precisión en pozo de amortiguación
Especialidades
Heartbeat Technology,
SIL 2 según IEC 61508,
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
HistoROM,
Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación
Suministro / Comunicación
4 hilos (HART)
A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
A 4 hilos (HART)
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)
4 hilos (HART)
Frecuencia
Banda Ka (~ 26 GHz )
Banca C (~6 GHz)
Banca C (~6 GHz)
Precisión
+/- 1 mm
+/- 6 mm (0.24 in)
+/- 1 mm, transferencia de custodia
Temperatura ambiente
Estándar: -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Para calibración con estándares regulatorios: -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
Estándar: -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Para calibración con estándares regulatorios: -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
Temperatura del proceso
-40°C...200°C (-40°F...392°F)
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Trompeta: Vacío ... 16 bares (232 psi) Parabólica: Vacío ... 6 bares (87 psi) Uso de UNIbrida: Vacío...1 bar (14.5 psi)
Vacío...40 bar
(Vacío...580 psi)
Vacío ... 25 bar (Vacío ... 362 psi)
Principales partes húmedas
316L
PTFE, PVDF
316L + PTFE
Conexión a proceso
Antena de trompeta: Brida DN100, DN150 UNIBrida DN150, DN200, DN250 Antena parabólica: UNIbrida con Top Target posicionador DN200, DN250
Póngase en contacto con Endress+Hauser para valores de constante dieléctrica (dk) de < 1.9
Rosca:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Brida:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
Máx. distancia de medición
Estándar: 20 m (66 ft)
40 m (131 pies)
Comunicación
4...20 mA HART
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth®
Indicador,
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
Parametrización personalizada,
Aislador estanco al gas,
Sin PWIS
Límites de la aplicación
El rango de medición máximo depende de la forma del depósito y/o la aplicación
Formación intensa de condensados o deposiciones
FMR53x
Tubos tranquilizadores ya existentes con condiciones de medición no ideales
FMR532
El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
Altura de la tubuladura > 250 mm:
FMR51, FMR52, FMR54
Constante dieléctrica (DK) baja:
FMR51, FMR52, FMR54
El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación