|
|
|
|
|
|
測定原理
|
レーダー
|
レーダー
|
レーダー
|
特性 / アプリケーション
|
非接触式液体レベル計、 小プロセス接続や化学系の腐食性測定物での一般的な計測; PTFE被覆ロッドアンテナ
|
内筒管での高精度測定に最適
|
ホーンアンテナ: 最大20mまでの貯蔵タンクに対応する高精度計測 パラボラアンテナ: 最大40mまでの非接触アプリケーションに対応する高精度計測
|
特徴
|
Heartbeat Technology、
SIL 2:IEC 61508に準拠、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
マルチエコートラッキングによる安全性と信頼性、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
|
|
|
電源 / 通信
|
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
|
4線 (HART)
|
4線 (HART)
|
周波数
|
Cバンド (~6 GHz)
|
Cバンド (~6 GHz)
|
Kバンド (~26 GHz)
|
精度
|
+/- 6 mm (0.24 in)
|
+/- 1 mm、保税
|
+/- 1 mm
|
周囲温度
|
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
|
標準: -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) 標準規格校正: -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
|
標準: -40°C...80°C (-40°F...176°F) 標準規格用校正: -25°C...60°C (-13°F...131°F)
|
プロセス温度
|
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
|
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
|
-40°C...200°C (-40°F...392°F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空...4 MPa
(真空...580 psi)
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
ホーン: 真空 ... 1.6 MPa (232 psi) パラボラ: 真空 ... 600 kPa (87 psi) UNIフランジ使用時: 真空 ... 100 kPa (14.5 psi)
|
主要接液部
|
PTFE、PVDF
|
SUS316L相当 + PTFE
|
SUS316L相当
|
プロセス接続
|
ネジ:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
フランジ:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
|
150 ... 300 mm / 6" ... 12"
|
ホーンアンテナ: 100A、150A フランジ ユニフランジ 150A、200A、250A パラボラアンテナ: ユニフランジ トップターゲット ポジショナー付き 200A、250A
DC < 1.9 の時はEndress+Hauserにお問い合わせください。
|
最大測定距離
|
標準: 20 m (66 ft)
|
40 m (131 ft)
|
|
通信
|
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
|
4 ... 20 mA
|
4...20 mA HART
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
|
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
|
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
|
安全認証
|
オーバーフロー防止 WHG
SIL
|
|
|
設計認証
|
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
|
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
|
|
船級認定
|
|
GL/ABS
|
|
選択項目
|
ディスプレイ、
Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリによる遠隔操作、
カスタマイズパラメタリゼーション、
ガスタイトフィードスルー、
PWISフリー
|
|
|
アプリケーション限界
|
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
ノズル高 >250 mm:
FMR51, FMR52, FMR54
低DK:
FMR51, FMR52, FMR54
|
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
フリースペースおよびバッフル
FMR540
|
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存
激しい凝縮物および付着物形成
FMR53x
理想的でない測定条件での既存内筒管
FMR532
|