Per misura di livello continua, senza contatto nei liquidi, adatto soprattutto per connessioni al processo piccole e per fluidi chimicamente aggressivi; Antenna ad asta con rivestimento in PTFE
Ideale per misure di alta precisione in pozzetti di calma
Antenna a cono: Misura molto accurata per serbatoi di stoccaggio fino a 20 m (65 ft)
Antenna parabolica: Misura molto accurata per applicazioni a spazio libero fino a 40 m (121 ft)
Specialità
Heartbeat Technology,
SIL 2 secondo IEC 61508, Bluetooth® messa in servizio,
App di funzionamento e manutenzione SmartBlue,
Sicurezza e affidabilità con Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
RFDI TAG per una semplice identificazione
Alimentazione / Comunicazione
2-fili (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-fili (HART)
Bluetooth® wireless technology e App (opzionale)
A 4 fili (HART)
A 4 fili (HART)
Frequenza
Banda C (~6 GHz)
Banda C (~6 GHz)
Banda K (~ 26 GHz )
Precisione
±6 mm (0.24 in)
±1 mm, misura fiscale
±1 mm
Temperatura ambiente
-40 … +80 °C
(-40 … +176 °F)
Standard: -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) Per taratura in base agli standard normativi: -25 … 60 °C (-13 … 131 °F)
Standard: -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) Per taratura secondo gli standard normativi:
-25 … 60 °C (-13 … 131 °F)
Temperatura di processo
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 … 150 °C (-40 … 302 °F)
-40 … 200 °C (-40 … 392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 40 bar
(Vuoto … 580 psi)
Vuoto … 25 bar (Vuoto … 362 psi)
A cono: vuoto … 16 bar (232 psi) Parabolica: vuoto … bar (87 psi) Con flangia UNI:
vuoto … 1 bar (14.5 psi)
Parti bagnate
PTFE, PVDF
316L + PTFE
316L
Attacco al processo
Filettatura:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
flangia:
DN50 … DN150,
ASME 2 … 6",
JIS 10K
DN 150 … 300/6 … 12"
Antenna a cono: flangia DN100, DN150 Flangia UNI DN150, DN200, DN250 Antenna parabolica: flangia UNI con posizionatore Top Target DN200, DN250
Per valori dk < 1,9, contattare Endress + Hauser
Distanza massima di misura
Standard: 20 m (66 ft)
40 m (131 ft)
Comunicazione
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Bluetooth® wireless technology
4-20 mA
4-20 mA HART
Certificati / Approvazioni
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Approvazioni di sicurezza
Protezione di troppopieno WHG
SIL
Approvazioni costruzione
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
Certificazione navale
GL/ ABS
Opzioni
Display,
Funzionamento e manutenzione via SmartBlue e Bluetooth®,
Parametrazione personalizzata,
Alimentazione a tenuta,
Privo di PWIS
Limiti applicativi
Il campo di misura massimo dipende dalla forma del serbatoio e/o dall'applicazione