Pro běžná průběžná bezkontaktní měření hladiny v kapalinách, zvlášť vhodné pro malá procesní připojení a pro chemicky agresivní média; Tyčová anténa s povlakem z PTFE
Ideální pro velmi přesná měření v uklidňovací trubce
Trychtýřová anténa: Velmi přesné měření pro skladovací nádrže do 20 m (65 ft)
Parabolická anténa: Velmi přesné měření pro bezkontaktní aplikace do 40 m (131 ft)
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, SIL 2 podle IEC 61508, Bluetooth – uvedení do provozu, aplikace SmartBlue pro ovládání a údržbu, bezpečnost a spolehlivost s Multi-Echo Tracking, HistoROM, RFID TAG pro snadnou identifikaci
Dodávka/komunikace
Dvouvodičový (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) Čtyřvodičový (HART) Bezdrátová technologie Bluetooth a aplikace (volitelné)
Čtyřvodič (HART)
Čtyřvodič (HART)
Kmitočet
Kmitočtové pásmo C (~6 GHz)
Kmitočtové pásmo C (~6 GHz)
Kmitočtové pásmo K (~26 GHz)
Přesnost
±6 mm (0,24 in)
±1 mm, obchodní měření
±1 mm
Okolní teplota
−40...+80 °C
(−40...+176 °F)
Standard: −40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F) Pro kalibraci podle zákonných standardů: −25 °C ... 60 °C (−13 °F ... 131 °F)
Standard: −40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F) Pro kalibraci podle zákonných standardů: −25 °C ... 60 °C (−13 °F ... 131 °F)
Procesní teplota
−40...+150 °C
(−40...+302 °F)
−40 °C ... 150 °C (−40 °F ... 302 °F)
−40 °C ... 200 °C (−40 °F ... 392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi)
Vakuum ... 25 bar (vakuum ... 362 psi)
Trychtýřová: vakuum ... 16 bar (232 psi) Parabolická: vakuum ... 6 bar (87 psi) Použití univerzální příruby: vakuum ... 1 bar (14,5 psi)
Hlavní smáčené díly
PTFE, PVDF
316L + PTFE
316L
Procesní připojení
Závit: MNPT 1 1/2, R 1 1/2 Příruba: DN 50 až DN 150, ASME 2"–6", JIS 10K
DN150...DN300 / 6"...12"
Trychtýřová anténa: DN100, DN150 příruba univerzální příruba DN150, DN200, DN250 Parabolická anténa: univerzální příruba s horním polohovadlem cíle DN200, DN250
Při hodnotách dk < 1,9 kontaktujte společnost Endress+Hauser
Max. měřená vzdálenost
20 m (66 ft)
40 m (131 ft)
Komunikace
4–20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Bezdrátová technologie Bluetooth®
4 ... 20 mA
4...20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS
Možnosti
Zobrazení, vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue přes rozhraní Bluetooth, přizpůsobená parametrizace, plynotěsná průchodka, bez PWIS
Meze aplikace
Maximální rozsah měření závisí na tvaru nádrže a/nebo aplikaci