Idéal pour des mesures de haute précision dans les tubes de mesure
Pour mesure de niveau continue et sans contact standard sur liquides ; particulièrement adapté aux petits raccords process et aux produits chimiquement agressifs ; antenne tige revêtue PTFE
Antenne cornet : mesure de haute précision pour cuves de stockage jusqu'à 20 m (65ft)
Antenne parabolique : mesure de haute précision pour applications en émission libre jusqu'à 40 m (131 ft)
Spécificités
Heartbeat Technology,
SIL 2 selon IEC 61508,
Mise en service via Bluetooth®,
Configuration et maintenance via l'app SmartBlue,
Sécurité et fiabilité avec Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
Etiquette RFID pour une identification simple
Alimentation / Communication
4 fils (HART)
2 fils (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4 fils (HART)
Technologie sans fil Bluetooth® et app (en option)
4 fils (HART)
Fréquence
Bande C (~6 GHz)
Bande C (~6 GHz)
Bande K (~26 GHz)
Précision
+/- 1 mm, transactions commerciales
+/- 6 mm (0.24 in)
+/- 1 mm
Température ambiante
Standard : -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Pour les transactions commerciales : -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
Standard : -40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F) Pour les transactions commerciales : -25 °C ... 60 °C (-13 °F ... 131 °F)
Température de process
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 °C ... 200 °C (-40 °F ... 392 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar (Vide ... 362 psi)
Vide...40 bar
(vide...580 psi)
Cornet : vide...16 bar (232 psi) Parabolique : vide...6 bar (87 psi) Utiliser une bride UNI : vide...1 bar (14.5 psi)
Pièces en contact avec le produit
PTFE, PPS 316L
PTFE, PVDF
316L
Raccord process
DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
Filetage :
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Bride :
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
Antenne cornet : DN100, DN150 bride bride UNI DN150, DN200, DN250 Antenne parabolique : bride UNI avec positionneur de vanne DN200, DN250
Pour valeur CD < 1,9, contacter Endress+Hauser
Distance de mesure max.
40 m (131 ft)
Standard: 20 m (66 ft)
Communication
4 ... 20 mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Technologie sans fil Bluetooth®