Für allgemeine berühungslose Füllstandmessungen in Flüssigkeiten; besonders passend bei kleinen Prozessanschlüssen und bei chemisch aggressiven Medien;
Stabantenne mit PTFE Beschichtung
Hornantenne: Hochgenaue Messung für Lagertanks bis zu 20 m
Parabolantenne: Hochgenaue Messung für Freifeldanwendungen bis 40 m
Spezialitäten
Heartbeat Technology,
SIL 2 gemäß IEC 61508, Bluetooth® Inbetriebnahme,
Bedienung und Wartung mit SmartBlue App,
Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
RFID TAG zur einfachen Identifizierung
Versorgung / Kommunikation
4-Draht (HART )
2-Draht (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-Draht (HART)
Bluetooth® drahtlose Technologie und App (optional)
4-Draht (HART)
Frequenz
C-Band (~6 GHz)
C-Band (~6 GHz)
K-Band (~26 GHz)
Genauigkeit
+/-1 mm, eichfähig
+/- 6 mm
+/- 1 mm
Umgebungstemperatur
Standard: -40 °C ... 80 °C Eichfähig: -25 °C ... 60 °C
-40...+80 °C
Standard:
-40°C...80°C
Eichfähig: -25°C...60°C
Prozesstemperatur
-40 °C ... 150 °C
-40...+150 °C
-40°C...200°C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 25 bar
Vakuum...40 bar
Hornantenne: Vakuum...16 bar Parabolantenne: Vakuum...16 bar
Mit UNI Flansch: Vakuum...1 bar
Prozessseitige Hauptmaterialien
1.4435 + PTFE
PTFE, PVDF
316L
Prozessanschluss
DN150 ... DN300
Gewinde:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Flansch:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
Hornantenne: DN100, DN150 Flansch UNI-Flansch DN150, DN200, DN250 Parabolantenne: UNI-Flansch mit Top Target positioner DN200, DN250
Für DK Werte < 1.9 Endress+Hauser kontaktieren
Max. Messdistanz
40 m
Standard: 20 m
Kommunikation
4 ... 20 mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Drahtlose Bluetooth® Technologie
4...20 mA HART
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Sicherheitszulassungen
Überfüllsicherung WHG
SIL
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
Schiffbauzulassungen
GL/ ABS
Geräteoptionen
Display,
App 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb mittels Bluetooth®,
Kundenspezifische Parametrierung,
Gasdichte Durchführung,
LABS frei
Anwendungsgrenzen
Maximaler Messbereich ist abhängig von der Tankform bzw. Applikation
Freifeld und viele Einbauten
FMR540
Maximaler Messbereich ist abhängig von der Tankform bzw. Applikation