Ideální pro velmi přesná měření v uklidňovací trubce
Pro běžná průběžná bezkontaktní měření hladiny v kapalinách, zvlášť vhodné pro malá procesní připojení a pro chemicky agresivní média; Tyčová anténa s povlakem z PTFE
Trychtýřová anténa: Velmi přesné měření pro skladovací nádrže do 20 m (65 ft)
Parabolická anténa: Velmi přesné měření pro bezkontaktní aplikace do 40 m (131 ft)
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, SIL 2 podle IEC 61508, Bluetooth – uvedení do provozu, aplikace SmartBlue pro ovládání a údržbu, bezpečnost a spolehlivost s Multi-Echo Tracking, HistoROM, RFID TAG pro snadnou identifikaci
Dodávka/komunikace
Čtyřvodič (HART)
Dvouvodičový (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) Čtyřvodičový (HART) Bezdrátová technologie Bluetooth a aplikace (volitelné)
Čtyřvodič (HART)
Kmitočet
Kmitočtové pásmo C (~6 GHz)
Kmitočtové pásmo C (~6 GHz)
Kmitočtové pásmo K (~26 GHz)
Přesnost
±1 mm, obchodní měření
±6 mm (0,24 in)
±1 mm
Okolní teplota
Standard: −40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F) Pro kalibraci podle zákonných standardů: −25 °C ... 60 °C (−13 °F ... 131 °F)
−40...+80 °C
(−40...+176 °F)
Standard: −40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F) Pro kalibraci podle zákonných standardů: −25 °C ... 60 °C (−13 °F ... 131 °F)
Procesní teplota
−40 °C ... 150 °C (−40 °F ... 302 °F)
−40...+150 °C
(−40...+302 °F)
−40 °C ... 200 °C (−40 °F ... 392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum ... 25 bar (vakuum ... 362 psi)
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi)
Trychtýřová: vakuum ... 16 bar (232 psi) Parabolická: vakuum ... 6 bar (87 psi) Použití univerzální příruby: vakuum ... 1 bar (14,5 psi)
Hlavní smáčené díly
316L + PTFE
PTFE, PVDF
316L
Procesní připojení
DN150...DN300 / 6"...12"
Závit: MNPT 1 1/2, R 1 1/2 Příruba: DN 50 až DN 150, ASME 2"–6", JIS 10K
Trychtýřová anténa: DN100, DN150 příruba univerzální příruba DN150, DN200, DN250 Parabolická anténa: univerzální příruba s horním polohovadlem cíle DN200, DN250
Při hodnotách dk < 1,9 kontaktujte společnost Endress+Hauser
Max. měřená vzdálenost
40 m (131 ft)
20 m (66 ft)
Komunikace
4 ... 20 mA
4–20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Bezdrátová technologie Bluetooth®
4...20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
EN 10204-3.1
ASME B31.3
AD2000
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS
Možnosti
Zobrazení, vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue přes rozhraní Bluetooth, přizpůsobená parametrizace, plynotěsná průchodka, bez PWIS
Meze aplikace
Maximální rozsah měření závisí na tvaru nádrže a/nebo aplikaci
Bezkontaktní a mnoho přepážek
FMR540
Maximální rozsah měření závisí na tvaru nádrže a/nebo aplikaci