|
|
|
|
|
|
测量原理
|
雷达物位仪
|
雷达物位仪
|
雷达物位仪
|
特点/应用
|
常规连续非接触式液位测量, 特别适用于小尺寸过程连接和化学腐蚀性介质测量; 杆式天线,带PTFE涂层
|
特别适用于在导波管中进行高精度测量
|
喇叭天线: 高精度测量,最大储罐高度为20 m (65ft)
抛物面天线: 高精度测量,最大自由空间高度为40 m (131 ft)
|
特点
|
SIL 2认证,符合IEC 61508标准 多路回波跟踪确保安全性和可靠性 HistoROM智能数据存储单元
|
|
|
电源/通信
|
两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART)
|
四线制(HART)
|
四线制(HART)
|
频率
|
C波段(约6 GHz)
|
C波段(约6 GHz)
|
K波段(约26 GHz)
|
测量精度
|
+/- 6 mm (0.24 in)
|
+/- 1 mm,计量交接
|
+/- 1 mm
|
环境温度
|
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
|
标准: -40...80 °C (-40...176 °F) 符合标定法规要求: -25...60 °C (-13...131 °F)
|
标准: -40…80°C (-40...176°F)
标定符合法规要求: -25…60°C (-13...131°F)
|
过程温度
|
-40...+150 °C (-40...+302 °F)
|
-40...150 °C (–40...302 °F)
|
-40...200 °C (-40...392 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...40 bar (真空...580 psi)
|
真空...25 bar (真空...362 psi)
|
喇叭天线:真空...16 bar (232 psi) 抛物面天线:真空...6 bar (87 psi) 使用UNI法兰:真空...1 bar (14.5 psi)
|
主要接液部件
|
PTFE、PVDF
|
316L + PTFE
|
316L
|
过程连接
|
螺纹: MNPT 1 1/2、R 1 1/2 法兰: DN50...DN150、 ASME 2"...6"、 JIS 10K、63K
|
DN150 ... DN300 / 6" ... 12"
|
喇叭天线:DN100、DN150法兰 UNI法兰DN150、DN200、DN250 抛物面天线:UNI法兰,带顶部安装位置调节装置 DN200、DN250
如果介电常数值小于1.9,请联系Endress+Hauser
|
最大测量距离
|
Standard: 20 m (66 ft)
|
40 m (131 ft)
|
|
通信
|
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
|
4 ... 20 mA
|
4...20 mA HART
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI
|
安全认证
|
溢出保护WHG SIL
|
|
|
设计认证
|
EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000
|
EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103
|
|
船级认证
|
|
GL/ ABS
|
|
选项
|
显示单元 用户自定义参数 气密馈通 免PWIS
|
|
|
应用限制
|
Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application
Nozzle height >250 mm:
FMR51, FMR52, FMR54
Low DK:
FMR51, FMR52, FMR54
|
Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application
Free space and many baffles
FMR540
|
测量测量范围取决于罐区和/或应用
严重冷凝或粘附 FMR53x
在非理想工况下使用现有导波管
FMR532
|