Бесконтактный радарный уровнемер для жидких продуктов. Исполнение для специальных применений.
Идеально подходит для высокоточных измерений в успокоительной трубе
Рупорная антенна: Высоточное измерение в ограниченных условиях монтажа.
Идеально подходит для резеруаров высотой до 20м
Параболическая антенна: Высокоточное измерение при монтаже на патрубках. Идеально подходит для резеруаров высотой до 40м
Доп.информация
Heartbeat Technology,
SIL 2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508,
Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®,
Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue,
Безопасность и надежность благодаря технологии Multi-Echo Tracking,
HistoROM,
Метка RFID TAG для легкой идентификации
Питание / Коммуникация
2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus)
4-проводный (HART)
Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)
4х-проводная схема подключения (HART)
4х-проводная схема подключения (HART)
Архив данных
HistoROM
HistoROM
HistoROM
Погрешность
+/- 6 мм
+/- 1 мм, коммерческий учет
+/- 1 мм
Температура окружающей среды
-40...+80 °C
Стандарт: -40 °C ... 80 °C При калибровке согласно промышленным стандартам: -25 °C ... 60 °C
Стандарт: -40 °C ... 80 °C При калибровке согласно промышленным стандартам: -25 °C ... 60 °C
Рабочая температура
-40...+150 °C
(-40...+302 °F)
-40 °C ... 150 °C
-40 °C ... 200 °C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...40 бар
Вакуум ... 25 бар
Рупорная: вакуум...16 бар (232 фунт/кв. дюйм) Параболическая: вакуум...6 бар (87 фунт/кв. дюйм) Использование UNIflange: вакуум...1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм)
Смачиваемые части
PTFE, PVDF
316L + PTFE
316L
Присоединение к процессу
Резьба:
MNPT 1 1/2, R 1 1/2
Фланец:
DN50...DN150,
ASME 2"...6",
JIS 10K
Дисплей,
Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth®,
Пользовательская настройка параметров,
Газонепроницаемое уплотнение,
Отсутствие ПКВ
Диапазон применения
Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application