全部展开
将页面导出为PDF文件
Flowphant T DTT31
热式
Flowphant T DTT35
热式
添加至购物车
选型计算
添加至购物车
选型计算
测量原理
热式
热式
产品标题
液体流量开关
, 智能可编程;插入式
液体流量开关
, 智能可编程;插入式
公称口径范围
DN 25...1000
1"...40"
DN 25...1000
最大测量误差
2...10%(测量范围)
2...10%(测量范围)
测量范围
1"...40"
最大过程压力
120 bar (1.740 psi)
120 bar (1.740 psi)
介质温度范围
-20...+85°C
(-4...+185°F)
耐CIP,最高温度为130°C / 266°F
-20...+85°C
(-4...+185°F)
耐CIP,最高温度为130°C / 266°F
防护等级
IP66
IP 66
显示/操作
LED指示灯
LCD液晶显示屏
LED指示灯
LCD液晶显示屏
输出
1路PNP开关量+ 1路4...20 mA模拟量
1路PNP开关量+ 1路4...20 mA模拟量