全てを表示
PDFにエクスポート
Flowphant T DTT31
熱式
Flowphant T DTT35
熱式
カートに追加する
サイジング
カートに追加する
サイジング
測定原理
熱式
熱式
製品
液体用流量スイッチ、インテリジェント、プログラム可能、差込式
サニタリアプリケーション用流量スイッチ、インテリジェント、プログラム可能、差込式
呼び口径レンジ
25...1000 mm
1" ... 40"
25...1000 mm
最大測定誤差
2% - 10%(測定範囲毎)
2% - 10%(測定範囲毎)
測定範囲
1"...40"
最大プロセス圧力
10 MPa (1.740 psi)
10 MPa (1.740 psi)
測定物のプロセス温度
-20...+85°C
(-4...+185°F)
CIP 130°C / 266°Fまで可
-20...+85°C
(-4...+185°F)
CIP 130°C / 266°Fまで可
保護等級
IP66
IP 66
表示 / 操作
LED
LCDディスプレイ
LED
LCD-ディスプレイ
出力
1 x PNP 切替可能接点出力 + 1 x 4...20 mA アナログ出力
1 x PNP 切替可能接点出力 + 1 x 4...20 mA アナログ出力