Le débitmètre pour application de ravitaillement et de distribution de carburant avec intégration système aisée. Mesure précise lors du ravitaillement et de la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Le débitmètre pour le ravitaillement et la distribution avec intégration système simple. Mesure précise du GPL (gaz de pétrole liquéfié) dans les applications de ravitaillement et de distribution.
Caractéristiques du capteur
Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Mesure de débit massique jusqu'à 70 000 kg/h (2570 lb/min) Calcul du débit volumique selon API table 53.
Excellente sécurité de fonctionnement – fiable dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, densité, température). Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée/de sortie. Débit jusqu'à 45 000 kg/h (1654 lb/min). Calcul du débit volumique selon API table 53.
Caractéristiques du transmetteur
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur compact et robuste. Modbus RS485.
Configuration simple – réduite aux besoins de l'application. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact. Sortie impulsion et Modbus RS485.