|
|
|
|
|
|
测量原理
|
电感式
|
电感式
|
电感式
|
应用
|
食品、饮料和制药行业和生物技术中。
|
污水、过程
|
食品、制药
|
特点
|
专用于卫生型应用,尤其适用: 相分离、CIP控制、产品监测、泄漏监测。
|
电感式电导率传感器采用强耐腐蚀的材质,在过程应用中进行电导率和浓度测量。
|
卫生型电感式电导率传感器,用于电导率测量、浓度控制、CIP控制、清洗和相分离。
|
测量范围
|
100 µS/cm...2000 mS/cm,电极常数k:6.3 1/cm
|
2µS/cm...2000 mS/cm
|
0.1 ... 2000 mS/cm
|
测量原理
|
电感式电导率测量
|
电感式电导率测量
|
电感式电导率测量。
|
设计
|
卫生型设计,食品级天然PEEK主体,无接头,无缝隙,通过所有卫生认证。
|
- 不直接接液,传感器涂层采用强耐腐蚀的材质。
|
卫生型电感式电导率传感器,外接温度传感器,更加快速读取温度值。
|
材质
|
接液部件:天然PEEK 表面光洁度:Ra<0.8µm
|
PEEK或PFA
|
传感器:PEEK 导热螺母:不锈钢1.4435 密封:Chemraz
|
外形尺寸
|
|
电极:外径约为47 mm,内径约为15 mm
|
线圈:外径约47 mm,内径约15 mm
|
过程温度
|
过程温度:-10...+125°C (14...-257°F) 高温消毒:150°C/5 bar(最多 60分钟) (302°F / 72.5 psi)
|
最高125°C (PEEK) (254°F),最高 125°C (PFA) (254°F)
|
最高125°C(短时间:最高140°C) 最高 257°F(短时间:最高284°F)
|
过程压力
|
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
|
最大20 bar (PEEK) (290 psi),最大16 bar (PFA) (233 psi)
|
最大16 bar,90°С时 (232 psi,194°F时)
|
温度传感器
|
Pt1000 (Cl. A),温度响应时间T90 < 27秒。
|
内置Pt1000
|
热接触螺母中内置Pt100
|
防爆认证
|
|
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
|
ATEX
|
连接
|
牛奶接头、防腐接头、卡箍ISO 2852、SMS-2"、Varivent N DN 40...125、Neumo Biocontrol D50。
|
过程连接:NPT1"、DN50、AINSI、JIS;电缆:整体电缆连接。
|
过程连接:牛奶接头、卡箍、螺纹1.5"、Varivent、APV、Perlick、SMS;电缆:整体电缆连接。
|
防护等级
|
IP68/NEMA6P
|
IP67
|
IP67
|
其他证书
|
FDA、EHEDG、3-A、Bioreaktivität(USP Cl. VI part 87和88)。
|
电极常数标定证书。
|
标定证书。
|