Добавить в корзину
Добавить в корзину
Добавить в корзину
Принцип измерения
Индуктивные датчики
Индуктивные датчики
Индуктивные датчики
Применение
Пищевая и фармацевтическая промышленности, а также биотехнологии.
Химическая отрасль, общепромышленные применения
Пищевая, фармацевтическая.
Характеристики
Специально предназначен для использования в областях применения, требующих соблюдения санитарно-гигиенических норм, в частности для следующих областей применения: Разделение фаз, управление CIP-промывкой, управление концентрацией, мониторинг продукта, обнаружение протечек.
Аналоговая или цифровая, индуктивная измерительная ячейка для стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных применений
Гигиенчиская индуктивная измерительная ячейка для измерения проводимости, концентрации, контроля CIP-промывок, очисток и раздела фаз.
Диапазон измерения
100 мкСм/см...2000 мСм/см Константа ячейки k: 6,3 1/см
2 мкСм/см...2000 мСм/см
0.1 - 2000 мСм/см
Принцип измерения
Индуктивное измерение проводимости
Индуктивный принцип измерения проводимости.
Индуктивный принцип измерения проводимости.
Конструкция
Гигиеническое исполнение с корпусом из ПЭЭК для пищевой промышленности без швов и щелей, подтверждается гигиеническими сертификатами.
Нет прямого контакта со средой благодаря специальному покрытию датчика.
Внешний датчик температуры для высокого быстродействия.
Материал
Материалы, находящиеся в контакте с продуктом: Первичный PEEK
PEEK или PFA
Датчик: PEEK
Контактная гайка: нержавеющая сталь 1.4435
Уплотнение: Chemraz
Габаритные размеры
Электрод: внешнний диаметр: 47,5 мм (1,87 дюйма) внутренний диаметр: 15 мм (0,59 дюйма) Внутренниий диаметр (версия РЕЕК): 15,5 мм (0,61 дюйм)
Катушка: внешний диаметр: приблиз. 47 мм
внутренний диаметр: приблиз. 15 мм
Рабочая температура
-10°C...125°C (14°F...257°F) Стерилизация: 150°C/6 бар (макс. 60 мин) (302°F/87 psi абс до 60 мин)
макс. 125°C (PEEK)
макс. 125°C (PFA)
макс. 125°C (кратковременно до 140°C)
Рабочее давление
13 бар абс до 90°C (188,5 psi абс до 194°F)
9 бар при 125°C (130,5 psi абс при 257°F)
макс. 20 бар (PEEK)
макс. 16 бар (PFA)
макс. 16 бар при 90°C
Датчик температуры
Pt 1000 (класс А) со временем отклика по температуре T90 < 27 с.
Встроенный датчик температуры Pt1000
Встроенный в контактную гайку датчик температуры Pt100
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
Подключение
Молочная труба, асептический фитинг, зажим ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.
Присоединение к процессу: NPT1", DN50, AINSI, JIS кабель: фиксированное кабельное соединение.
Присоединение к процессу: молочная гайка, зажим, резьба 1,5", Varivent, APV, Perlick, Кабель SMS: фиксированный кабель.
Степень защиты
IP68/NEMA тип 6P
IP 68 / NEMA тип 6
IP67
Дополнительные сертификаты
FDA, EHEDG, 3-A, Biological reactivity (USP, класс VI, части 87 и 88).
Калибровочный сертификат на постоянную ячейки
Калибровочный сертификат