Industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche, biotecnologia, caseifici, birrerie
Industria chimica, processo
Alimentare, farmaceutico
Caratteristica
Specificamente progettato per l'uso in applicazioni igieniche e particolarmente adatto per le seguenti applicazioni: Separazione di fase, controllo del CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio del prodotto, monitoraggio delle perdite.
Cella di conducibilità induttiva in materiale altamente resistente per misure di conducibilità e concentrazione nelle applicazioni di processo.
Cella per la misura di conducibilità induttiva, igienica, controllo di concentrazione, cicli CIP, pulizia e separazione di fase.
Campo di misura
100 µS/cm a 2000 mS/cm Costante cellulare k: 6,3 1/cm
2µS/cm - 2000 mS/cm
0.1 … 2000 mS/cm
Principio di misura
Misura di conducibilità induttiva
Misura induttiva della conducibilità
Misura di conducibilità induttiva.
Design
Design igienico con corpo in PEEK vergine alimentare in PEEK senza giunture e creviceless, incluse tutte le certificazioni igieniche.
Nessun contatto diretto con il prodotto grazie al rivestimento del sensore in materiale altamente resistente
Cella per la misura di conducibilità induttiva, igienica, con un sensore di temperatura esterna per una lettura della temperatura più veloce.