Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messprinzip
Induktiv
Induktiv
Induktiv
Anwendung
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, Biotechnologie, Molkereien, Brauereien
Chemische Industrie, Prozess
Lebensmittel, Pharma
Merkmal
Speziell vorgesehen für den Einsatz in hygienischen Anwendungen und hervorragend geeignet für folgende Applikationen: Phasentrennung, Steuerung von CIP-Prozessen, Konzentrationsregelung
Analoger oder digitaler induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard, Ex und
Hochtemperaturanwendungen
Induktive Messzelle mit hygienischem Design zur Leitfähigkeitsmessung und Konzentrationsüberwachung in der Lebensmitteltechnik bei der Überwachung von Produktion, Reinigung und Phasentrennung.
Messbereich
100 µS/cm ... 2000 mS/cm Zellkonstante k: 6.3 1/cm
2µS/cm ... 2000 mS/cm
0.1 ... 2000mS/cm
Messprinzip
Induktive Leitfähigkeitsmessung
Induktive Leitfähigkeitsmessung
Induktive Leitfähigkeitsmessung.
Design
Hygienisches Design aus lebensmittelechtem PEEK ohne Spalten und Fugen und allen hygienischen Zulassungen
Kein direkter Mediumskontakt notwendig, Sensor beschichtet aus hochbeständigen Materialien
Hygienische induktive Leitfähigkeitsmessung mit außenliegendem Temperatursensor.
Material
Mediumsberürend: reines PEEK
PEEK oder PFA
Sensor : PEEKWärmeleitbuchse : Edelstahl mit 1.4435Abdichtung : Chemraz
Maße
Elektrode: Außendurchmesser: 47.5 mm (1.87 Zoll) Innendurchmesser: 15 mm (0.59 Zoll) Innendurchmesser (PEEK-Version): 15.5 mm (0.61 Zoll)
Spule :Außendurchmesser : ca. 47mmInnendurchmesser : ca. 15mm
Prozesstemperatur
-10 °C ... 125 °C (14 °F ... 257 °F) Sterilisation: 150 °C bei 6 bar abs für max. 60 min
(302 °F bei 87 psi abs für max. 60 min)
PEEK: max. 125°C (max. 260 °F) PFA: max. 110°C (max. 230 °F)
max. 125°C (sterilisierbar kurzzeitig bis 140°C)
Prozessdruck
13 bar abs bis zu 90 °C (188.5 psi abs bis zu 194 °F)
9 bar bei 125 °C (130.5 psi abs bei 257 °F)
PEEK: max. 21 bar (max. 304.5 psi) PFA: max. 17 bar (max. 246.5 psi)
max. 16bar (90°C)
Temperatursensor
Pt1000 (Klasse A nach IEC 60751)
Integrierter Pt1000
in Wärmeleitbuchse integrierter Pt100.
Ex zertifiziert
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
Anschluss
Milchrohr-, Aseptik-Verschraubung, Clamp ISO 2852, SMS-Verschraubung, Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50
Prozess: NPT1", DN50, AINSI, JISFestkabelanschluß
Prozess : Milchrohr, Clamp, Gewinde 1,5", Varivent, APV, Perlick, SMSFestkabelanschluß
Anschluss-Schutzart
IP 68 / NEMA Typ 6P
IP 68 / NEMA Typ 6
IP67
Zusätzliche Zertifikate
FDA, EHEDG, 3-A Bioreaktivität USP class VI part <87> und <88>
Kalibrierzertifizierung der Zellkonstante
Qualitätszertifikat mit Zellkonstante.