Přidat do koše
Přidat do koše
Přidat do koše
Princip měření
Indukční
Indukční
Indukční
Aplikace
Potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl, biotechnologie, mlékárny, pivovary
Chemický průmysl, procesní průmysl
Potravinářský, farmaceutický průmysl
Charakteristika
Určeno specificky pro hygienické aplikace a zvlášť vhodné pro: oddělení fází, kontrolu CIP procesů, koncentrace, monitoring kvality produktu, monitoring netěsností
Analogový nebo digitální induktivní senzor vodivosti pro standardní aplikace, aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu a vysokoteplotní aplikace
Hygienický indukční senzor vodivosti, sledování koncentrace, řízení CIP, čištění a separaci fází.
Rozsah měření
100 S/cm až 2 000 mS/cm Konstanta cely k: 6,3 cm-1
2µS/cm až 2000 mS/cm
0.1 - 2000 mS/cm
Princip měření
Indukční měření vodivosti
Indukční měření vodivosti
Indukční měření vodivosti.
Provedení
Hygienické provedení z materiálu Virgin PEEK pro potravinářské účely bez spojů a spár včetně všech hygienických certifikátů
Bez přímého kontaktu s médiem, protože povrchová úprava senzoru je z vysoce odolného materiálu
Hygienický indukční článek na měření vodivosti s venkovním teplotním senzorem pro rychlejší odečet teploty.
Materiál
V kontaktu s médiem: Virgin PEEK
PEEK nebo PFA
Senzor: PEEK Převlečná matka: nerezová ocel 1.4435 Těsnění: Chemraz
Rozměr
Elektroda: Vnější průměr: 47,5 mm (1,87 palce) Vnitřní průměr: 15 mm (0,59 palce) Vnitřní průměr (verze z PEEK): 15,5 mm (0,61 palce)
Cívka: vnější průměr: přibl. 47 mm, vnitřní průměr: přibl. 15 mm
Procesní teplota
−10 °C až 125 °C (14 °F až 257 °F) Sterilizace: 150 °C při 6 bar abs na dobu max. 60 min (302 °F při 87 psi abs na dobu max. 60 min)
PEEK: max. 125 °C (max. 260 °F) PFA: max. 110 °C (max. 230 °F)
Max. 125 °C (krátkodobě až 140 °C) max. 257 °F (krátkodobě až 284 °F)
Procesní tlak
13 bar abs do 90 °C (188,5 psi abs do 194 °F) 9 bar při 125 °C (130,5 psi abs při 257 °F)
PEEK: max. 21 bar (max. 304,5 psi) PFA: max. 17 bar (max. 246,5 psi)
Max. 16 bar při 90 °C (max. 232 psi při 194 °F)
Teplotní čidlo
Pt1000 (třída A podle IEC 60751)
Integrovaný Pt1000
Integrovaný Pt100 v matici pro zajištění kontaktu s teplotou
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
Připojení
Mlékárenské potrubí, aseptické šroubení, clamp ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40–125, Neumo Biocontrol D50
Procesní připojení: NPT 1", DN 50, AINSI, JIS kabel: připojení pevným kabelem
Procesní připojení: mlékárenské šroubení, klamp, závit 1,5", Varivent, APV, Perlick, SMS kabel: připojení pevným kabelem.
Krytí
IP 68 / NEMA typ 6P
IP 68 / NEMA typ 6
IP 67
Další certifikace
FDA, EHEDG, 3-A Biologická reaktivita USP třídy VI, část <87> a <88>
Kalibrační certifikát konstanty cely
Osvědčení o kalibraci.