|
|
|
|
|
|
測定原理
|
電磁式
|
電磁式
|
電磁式
|
アプリケーション
|
食品、飲料、製薬、バイオテクノロジー
|
化学産業、プロセス
|
食品、製薬
|
特性
|
サニタリアプリケーション向け、特に以下の用途に最適: 液種判別、CIP制御、濃度制御、製品監視、漏れ監視。
|
標準、防爆、高温アプリケーション用のアナログまたはデジタル電磁式導電率センサ
|
導電率、濃度制御、CIP制御、洗浄および液種判別用サニタリ仕様の電磁式導電率測定セル。
|
測定範囲
|
100 µS/cm ... 2000 mS/cm セル定数 k: 6,3 1/cm
|
2µS/cm~2000 mS/cm
|
0.1 - 2000mS/cm
|
測定原理
|
電磁式導電率測定
|
電磁式導電率測定
|
電磁式導電率測定
|
構造
|
すべての衛生認証を含む、接合や裂け目のないFDA認証バージンPEEK ボディのサニタリ構造
|
耐性の高い材質を使用したセンサコーティングにより、測定物との直接接触なし
|
サニタリ仕様電磁式導電率セル、外部温度センサ付き、すばやい温度読み取り対応。
|
材質
|
接液部: バージンPEEK 表面粗さ: Ra<0.9μm
|
PEEK または PFA
|
センサ:PEEK 熱接点ナット: ステンレス 1.4435 シーリング: ケムラッツ
|
外形寸法
|
|
電極: 外径:47.5 mm(1.87 inch) 内径:15 mm(0.59 inch) 内径(PEEKバージョン):15.5 mm(0.61 inch)
|
コイル: 外径: 約 47mm、内径: 約 15mm
|
プロセス温度
|
プロセス温度: -10°C ... +125°C (14°F - 257°F) 滅菌: 150°C/500 kPa (最大 60分) (302°F / 72.5 psi)
|
PEEK:最高125 °C(最高260 °F) PFA:最高110 °C(最高230 °F)
|
最高125 °C(短時間では最高140 °C) 最高257 °F(短時間では最高284 °F)
|
プロセス圧力
|
1.2 MPa(174psi)/20°C(68°F) 800 kPa(116psi)/125°C(257°F)
|
PEEK:最大2.1 MPa(最大304.5 psi) PFA:最大1.7 MPa(最大246.5 psi)
|
最大1.6 MPa(90 °C時) (最大232 psi(194 °F時))
|
温度センサ
|
Pt1000 (class A)、温度応答時間 T90 < 27秒。
|
内蔵 Pt1000
|
熱接点ナット内蔵 Pt100
|
防爆規格適合証明書
|
ATEX II G EEx ia IIc T3/T4/T6 FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 group A-G.
変換器CM42と組合せ
|
ATEX、IECEx、NEPSI、FM、CSA、TIIS、EAC
|
ATEX
|
接続
|
乳業パイプ、無菌取付金具、クランプ ISO 2852、SMS-2"、バリベント N DN 40-125、Neumo Biocontrol D50
|
プロセス接続:NPT1"、DN50、AINSI、JISケーブル:固定ケーブル接続
|
プロセス接続: ミルクカップリング、クランプ、ネジ 1.5"、バリベント、APV、Perlick、SMS
ケーブル:固定ケーブル接続。
|
保護等級
|
IP68/NEMA6P
|
IP 68/NEMA Type 6
|
IP67
|
追加認証
|
FDA、EHEDG、3-A、生物学的安全性 (USP class VI part 87 および 88)
|
セル定数の校正証明
|
校正証明
|