Industrie alimentari, delle bevande, farmaceutiche e biotecnologie.
Industria chimica, processo
Alimentare, farmaceutico
Caratteristica
Sviluppato specificatamente per applicazioni igieniche e adatto in particolare per: fase di separazione, controllo CIP, controllo della concentrazione, monitoraggio di prodotto e controllo delle perdite.
Cella di conducibilità induttiva in materiale altamente resistente per misure di conducibilità e concentrazione nelle applicazioni di processo.
Cella per la misura di conducibilità induttiva, igienica, controllo di concentrazione, cicli CIP, pulizia e separazione di fase.
Campo di misura
100 µS/cm … 2000 mS/cm Costante di cella k: 6,31/cm
2µS/cm - 2000 mS/cm
0.1 … 2000 mS/cm
Principio di misura
Misura di conducibilità induttiva
Misura induttiva della conducibilità
Misura di conducibilità induttiva.
Design
Costruzione igienica con corpo in Virgin PEEK per alimentari, esecuzione senza giunture e interstizi, comprese tutte le certificazioni igieniche.
Nessun contatto diretto con il prodotto grazie al rivestimento del sensore in materiale altamente resistente
Cella per la misura di conducibilità induttiva, igienica, con un sensore di temperatura esterna per una lettura della temperatura più veloce.
Materiale
A contatto con il fluido: Virgin PEEK Rugosità: Ra < 0,9 µm