Agregar al carro
Agregar al carro
Agregar al carro
Principio de medición
Inductivo
Inductivo
Inductivo
Aplicación
Industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica y en biotecnología.
Industria química, proceso
Alimentos, farmacéutica
Característica
Específicamente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apropiado para las siguientes aplicaciones: Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas.
Sensor de conductividad inductiva analógico o digital para aplicaciones estándar, Ex y
a altas temperaturas
Celda de medición inductiva higiénica para mediciones de conductividad, control de concentración, control de limpieza sin desmontar (CIP), limpieza y separación de fases.
Rango de medición
100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm
2 µS/cm a 2.000 mS/cm
0.1 - 2000 mS/cm
Principio de medición
Medición de conductividad inductiva
Medición de la conductividad inductiva
Medición inductiva de conductividad
Diseño
Diseño higiénico con cuerpo grado alimenticio virgin PEEK con diseño libre de uniones y hendiduras incluyendo todas las certificaciones de higiene
Sin contacto directo con el producto porque el recubrimiento del sensor está fabricando en un material altamente resistente
Celda de conductividad inductiva e higiénica con un sensor de temperatura exterior para una lectura de temperatura más rápida.
Material
En contacto con el medio: Virgin PEEK Aspereza de la superficie: Ra<0.9µm
PEEK o PFA
Sensor: PEEK Tuerca de contacto con calor: acero inoxidable 1.4435 Junta: Chemraz
Dimensión
Electrodo: Diámetro exterior: 47,5 mm (1,87 in) Diámetro interior: 15 mm (0,59 in) Diámetro interior (versión PEEK): 15,5 mm (0,61 in)
Bobina: diámetro exterior: aprox. 47 mm de diámetro interior: aprox. 15 mm
Temperatura del proceso
Temperatura de proceso: -10°C - +125°C (14°F - 257°F) Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.) (302°F / 72.5 psi)
PEEK: máx. 125 °C (máx. 260 °F) PFA: máx. 110 °C (máx. 230 °F)
Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C) máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)
Presión de proceso
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
PEEK: máx. 21 bar (máx. 304,5 psi) PFA: máx. 17 bar (máx. 246,5 psi)
Máx. 16 bar a 90 °C (Máx. 232 psi a 194 °F)
Sensor de temperatura
Pt1000 (clase A)con un tiempo de respuesta de temperatura T90 < 27s.
Integrado Pt1000
Integrado Pt100 en encastre (socket) sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX II G EEx ia IIC T3/T4/T6 FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 grupo A-G en relación con el transmisor CM42.
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
Conexión
Tubo de lácteos, Conector aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.
Conexión a proceso: NPT 1", DN 50, AINSI, JIScable: conexion eléctrica fija
Conexiones al proceso: conexión para lácteos, Abrazadera, rosca 1.5", Varivent, APV, Perlick, cable SMS: conexión de cable fijo.
Protección contra ingreso
IP68/NEMA6P
IP 68 / NEMA tipo 6
IP67
Certificados adicionales
FDA, EHEDG, 3A, reactividad biológica (USP clase VI parte 87 y 88)
Certificado de calibración de la constante de célula
Certificación de calibración.