Agregar al carro
Agregar al carro
Agregar al carro
Principio de medición
Inductivo
Inductivo
Inductivo
Aplicación
Alimentos, farmacéutica
Industria química, proceso
Industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica y en biotecnología.
Característica
Celda de medición inductiva higiénica para mediciones de conductividad, control de concentración, control de limpieza sin desmontar (CIP), limpieza y separación de fases.
Sensor de conductividad inductiva analógico o digital para aplicaciones estándar, Ex y
a altas temperaturas
Específicamente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apropiado para las siguientes aplicaciones: Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas.
Rango de medición
0.1 - 2000 mS/cm
2 µS/cm a 2.000 mS/cm
100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm
Principio de medición
Medición inductiva de conductividad
Medición de la conductividad inductiva
Medición de conductividad inductiva
Diseño
Celda de conductividad inductiva e higiénica con un sensor de temperatura exterior para una lectura de temperatura más rápida.
Sin contacto directo con el producto porque el recubrimiento del sensor está fabricando en un material altamente resistente
Diseño higiénico con cuerpo grado alimenticio virgin PEEK con diseño libre de uniones y hendiduras incluyendo todas las certificaciones de higiene
Material
Sensor: PEEK Tuerca de contacto con calor: acero inoxidable 1.4435 Junta: Chemraz
PEEK o PFA
En contacto con el medio: Virgin PEEK Aspereza de la superficie: Ra<0.9µm
Dimensión
Bobina: diámetro exterior: aprox. 47 mm de diámetro interior: aprox. 15 mm
Electrodo: Diámetro exterior: 47,5 mm (1,87 in) Diámetro interior: 15 mm (0,59 in) Diámetro interior (versión PEEK): 15,5 mm (0,61 in)
Temperatura del proceso
Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C) máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)
PEEK: máx. 125 °C (máx. 260 °F) PFA: máx. 110 °C (máx. 230 °F)
Temperatura de proceso: -10°C - +125°C (14°F - 257°F) Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.) (302°F / 72.5 psi)
Presión de proceso
Máx. 16 bar a 90 °C (Máx. 232 psi a 194 °F)
PEEK: máx. 21 bar (máx. 304,5 psi) PFA: máx. 17 bar (máx. 246,5 psi)
12 bar(174 psi)/20°C(68°F) 8 bar(116 psi)/125°C(257°F)
Sensor de temperatura
Integrado Pt100 en encastre (socket) sensor de temperatura
Integrado Pt1000
Pt1000 (clase A)con un tiempo de respuesta de temperatura T90 < 27s.
Certificación Ex
ATEX
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX II G EEx ia IIC T3/T4/T6 FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 grupo A-G en relación con el transmisor CM42.
Conexión
Conexiones al proceso: conexión para lácteos, Abrazadera, rosca 1.5", Varivent, APV, Perlick, cable SMS: conexión de cable fijo.
Conexión a proceso: NPT 1", DN 50, AINSI, JIScable: conexion eléctrica fija
Tubo de lácteos, Conector aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.
Protección contra ingreso
IP67
IP 68 / NEMA tipo 6
IP68/NEMA6P
Certificados adicionales
Certificación de calibración.
Certificado de calibración de la constante de célula
FDA, EHEDG, 3A, reactividad biológica (USP clase VI parte 87 y 88)