|
|
|
|
|
|
Принцип измерения
|
Индуктивные датчики
|
Индуктивные датчики
|
Индуктивные датчики
|
Применение
|
Химическая отрасль, общепромышленные применения
|
Пищевая, фармацевтическая.
|
Пищевая и фармацевтические отрасли. Биотехнологии.
|
Характеристики
|
Аналоговая или цифровая, индуктивная измерительная ячейка для стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных применений
|
Гигиенчиская индуктивная измерительная ячейка для измерения проводимости, концентрации, контроля CIP-промывок, очисток и раздела фаз.
|
Гигиенические применения. Мониторинг качества продуктов, мониторинг утечек.
|
Диапазон измерения
|
2 мкСм/см...2000 мСм/см
|
0.1 - 2000 мСм/см
|
100 мкСм/см...2000 мСм/см Константа ячейки k: 6,3 1/см
|
Принцип измерения
|
Индуктивный принцип измерения проводимости.
|
Индуктивный принцип измерения проводимости.
|
Индуктивный принцип измерения проводимости
|
Конструкция
|
Нет прямого контакта со средой благодаря специальному покрытию датчика.
|
Внешний датчик температуры для высокого быстродействия.
|
Гигиеническое исполнение.
|
Материал
|
PEEK или PFA
|
Датчик: PEEK
Контактная гайка: нержавеющая сталь 1.4435
Уплотнение: Chemraz
|
Смачиваемые части: Virgin PEEK
Шероховатость поверхности: Ra<0.9мкм
|
Габаритные размеры
|
Электрод: внешнний диаметр: 47,5 мм (1,87 дюйма) внутренний диаметр: 15 мм (0,59 дюйма) Внутренниий диаметр (версия РЕЕК): 15,5 мм (0,61 дюйм)
|
Катушка: внешний диаметр: приблиз. 47 мм
внутренний диаметр: приблиз. 15 мм
|
|
Рабочая температура
|
макс. 125°C (PEEK)
макс. 125°C (PFA)
|
макс. 125°C (кратковременно до 140°C)
|
Рабочая температура: -10°C ... +125°C
Стерилизация: 150°C/5 бар (макс. 60 минут)
|
Рабочее давление
|
макс. 20 бар (PEEK)
макс. 16 бар (PFA)
|
макс. 16 бар при 90°C
|
12 бар/20°C)
8 бар/125°C
|
Датчик температуры
|
Встроенный датчик температуры Pt1000
|
Встроенный в контактную гайку датчик температуры Pt100
|
Pt1000, T90 < 27с.
|
Сертификаты на взрывозащиту
|
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
|
ATEX
|
ATEX II G EEx ia IIc T3/T4/T6 FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 group A-G при подключении к преобразователю Liquiline CM42.
|
Подключение
|
Присоединение к процессу: NPT1", DN50, AINSI, JIS кабель: фиксированное кабельное соединение.
|
Присоединение к процессу: молочная гайка, зажим, резьба 1,5", Varivent, APV, Perlick, Кабель SMS: фиксированный кабель.
|
Молочная гайка, асептический фитинг, Зажим ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.
|
Степень защиты
|
IP 68 / NEMA тип 6
|
IP67
|
IP68/NEMA6P
|
Дополнительные сертификаты
|
Калибровочный сертификат на постоянную ячейки
|
Калибровочный сертификат
|
FDA, EHEDG, 3-A, Biological reactivity (USP class VI part 87 and 88)
|