Capteur de conductivité analogique ou numérique pour les applications, Ex et haute température
Cellule de mesure inductive hygiénique pour la mesure de conductivité, le contrôle de la concentration, le contrôle NEP, le nettoyage et la séparation de phases.
Conçu spécialement pour une utilisation dans des applications hygiéniques et particulièrement adapté aux applications suivantes : séparation de phases, contrôle NEP, contrôle de la concentration, surveillance du produit, surveillance des fuites.
Gamme de mesure
2 µS/cm à 2000 mS/cm
0,1 - 2000 mS/cm
100 µS/cm - 2000 mS/cm
Constante de cellule c : 6,3 1/cm
Principe de mesure
Mesure de conductivité inductive
mesure inductive
Mesure de conductivité inductive
Design
Pas de contact direct avec le produit en raison du revêtement du capteur en matériau hautement résistant.
mesure de conductivité inductive hygiénique avec mesure de température externe
Construction hygiénique avec corps en PEEK pur de classe alimentaire en construction sans joint et sans interstice avec toutes les certifications hygiéniques.