Přidat do koše
Přidat do koše
Přidat do koše
Princip měření
Indukční
Indukční
Indukční
Aplikace
Chemický průmysl, procesní průmysl
Potravinářský, farmaceutický průmysl
Potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a v oboru biotechnologií.
Charakteristika
Analogový nebo digitální induktivní senzor vodivosti pro standardní aplikace, aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu a vysokoteplotní aplikace
Hygienický indukční senzor vodivosti, sledování koncentrace, řízení CIP, čištění a separaci fází.
Určeno specificky pro hygienické aplikace a zvlášť vhodné pro: oddělení fází, kontrolu CIP procesů, koncentrace, monitoring kvality produktu, monitoring netěsností.
Rozsah měření
2µS/cm až 2000 mS/cm
0.1 - 2000 mS/cm
100 µS/cm až 2 000 mS/cm konstanta cely k: 6,3 1/cm
Princip měření
Indukční měření vodivosti
Indukční měření vodivosti.
Indukční měření vodivosti
Provedení
Bez přímého kontaktu s médiem, protože povrchová úprava senzoru je z vysoce odolného materiálu
Hygienický indukční článek na měření vodivosti s venkovním teplotním senzorem pro rychlejší odečet teploty.
Hygienické provedení z materiálu Virgin PEEK pro potravinářské účely bez spojů a spár včetně všech hygienických certifikátů.
Materiál
PEEK nebo PFA
Senzor: PEEK Převlečná matka: nerezová ocel 1.4435 Těsnění: Chemraz
V kontaktu s médiem: Virgin PEEK Drsnost povrchu: Ra < 0,9 µm
Rozměr
Elektroda: Vnější průměr: 47,5 mm (1,87 palce) Vnitřní průměr: 15 mm (0,59 palce) Vnitřní průměr (verze z PEEK): 15,5 mm (0,61 palce)
Cívka: vnější průměr: přibl. 47 mm, vnitřní průměr: přibl. 15 mm
Procesní teplota
PEEK: max. 125 °C (max. 260 °F) PFA: max. 110 °C (max. 230 °F)
Max. 125 °C (krátkodobě až 140 °C) max. 257 °F (krátkodobě až 284 °F)
Procesní teplota: −10 °C až +125 °C (14 °F až 257 °F) Sterilizace: 150 °C / 5 bar (max. 60 min) (302 °F / 72.5 psi)
Procesní tlak
PEEK: max. 21 bar (max. 304,5 psi) PFA: max. 17 bar (max. 246,5 psi)
Max. 16 bar při 90 °C (max. 232 psi při 194 °F)
12 bar (174 psi) / 20 °C (68 °F) 8 bar (116 psi) / 125 °C (257 °F)
Teplotní čidlo
Integrovaný Pt1000
Integrovaný Pt100 v matici pro zajištění kontaktu s teplotou
Pt1000 (třída A) s časem odezvy teploty T90 < 27 s.
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
ATEX II G EEx ia IIc T3/T4/T6 FM/CSA IS NI tř. I, II, III, div. 1 a 2, skupina A–G v kombinaci s převodníkem CM42.
Připojení
Procesní připojení: NPT 1", DN 50, AINSI, JIS kabel: připojení pevným kabelem
Procesní připojení: mlékárenské šroubení, klamp, závit 1,5", Varivent, APV, Perlick, SMS kabel: připojení pevným kabelem.
Mlékárenské potrubí, aseptické šroubení, spona ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40–125, Neumo Biocontrol D50.
Krytí
IP 68 / NEMA typ 6
IP 67
IP 68 / NEMA 6P
Další certifikace
Kalibrační certifikát konstanty cely
Osvědčení o kalibraci.
FDA, EHEDG, 3-A, biologická reaktivita (USP třídy VI, část 87 a 88)