Celda de conductividad inductiva hecha de un material altamente resistente para mediciones de conductividad y concentración en aplicaciones de proceso.
Sensor de conductividad inductiva analógico o digital para aplicaciones estándar, Ex y
a altas temperaturas
Celda de medición inductiva higiénica para mediciones de conductividad, control de concentración, control de limpieza sin desmontar (CIP), limpieza y separación de fases.
Rango de medición
2µS/cm - 2000 mS/cm
2 µS/cm a 2.000 mS/cm
0.1 - 2000 mS/cm
Principio de medición
Medición de conductividad inductiva
Medición de la conductividad inductiva
Medición inductiva de conductividad
Diseño
- Sin contacto directo con los medios debido al recubrimiento del sensor hecho de un material altamente resistente.
Sin contacto directo con el producto porque el recubrimiento del sensor está fabricando en un material altamente resistente
Celda de conductividad inductiva e higiénica con un sensor de temperatura exterior para una lectura de temperatura más rápida.
Material
PEEK o PFA
PEEK o PFA
Sensor: PEEK Tuerca de contacto con calor: acero inoxidable 1.4435 Junta: Chemraz
Dimensión
Electrodo: diámetro exterior: appr. 47 mm, diámetro interior: appr. 15 mm
Electrodo: Diámetro exterior: 47,5 mm (1,87 in) Diámetro interior: 15 mm (0,59 in) Diámetro interior (versión PEEK): 15,5 mm (0,61 in)
Bobina: diámetro exterior: aprox. 47 mm de diámetro interior: aprox. 15 mm
Temperatura del proceso
máx. 180°C (PEEK) (356°F) máx. 125 °C (PFA) (254 °F)
PEEK: máx. 125 °C (máx. 260 °F) PFA: máx. 110 °C (máx. 230 °F)
Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C) máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)
Presión de proceso
máx.. 20 bar (PEEK) (290 psi) máx.. 16 bar (PFA) (233 psi)
PEEK: máx. 21 bar (máx. 304,5 psi) PFA: máx. 17 bar (máx. 246,5 psi)
Máx. 16 bar a 90 °C (Máx. 232 psi a 194 °F)
Sensor de temperatura
Pt100 Integrado
Integrado Pt1000
Integrado Pt100 en encastre (socket) sensor de temperatura
Certificación Ex
ATEX
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC
ATEX
Conexión
Conexión a Proceso: NPT1", DN50, AINSI, cable JIS: conexión de cable fijo.