Induktiver Sensor aus hochbeständigem Sensormaterial zur Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessung in Prozessapplikationen und belagbildenden Medien.
Analoger oder digitaler induktiver Leitfähigkeitssensor für Standard, Ex und
Hochtemperaturanwendungen
Induktive Messzelle mit hygienischem Design zur Leitfähigkeitsmessung und Konzentrationsüberwachung in der Lebensmitteltechnik bei der Überwachung von Produktion, Reinigung und Phasentrennung.
Messbereich
2µS/cm - 2000 mS/cm
2µS/cm ... 2000 mS/cm
0.1 ... 2000mS/cm
Messprinzip
Induktive Leitfähigkeitsmessung.
Induktive Leitfähigkeitsmessung
Induktive Leitfähigkeitsmessung.
Design
Kein direkter Mediumskontakt notwendig, Sensor beschichtet aus hochbeständigen Materialien.
Kein direkter Mediumskontakt notwendig, Sensor beschichtet aus hochbeständigen Materialien
Hygienische induktive Leitfähigkeitsmessung mit außenliegendem Temperatursensor.
Material
PEEK oder PFA
PEEK oder PFA
Sensor : PEEKWärmeleitbuchse : Edelstahl mit 1.4435Abdichtung : Chemraz
Maße
Elektroden :Außendurchmesser : ca. 47mmInnendurchmesser : ca. 15mm
Elektrode: Außendurchmesser: 47.5 mm (1.87 Zoll) Innendurchmesser: 15 mm (0.59 Zoll) Innendurchmesser (PEEK-Version): 15.5 mm (0.61 Zoll)
Spule :Außendurchmesser : ca. 47mmInnendurchmesser : ca. 15mm