|
|
|
|
|
|
測定原理
|
電極式
|
電極式
|
電極式
|
アプリケーション
|
水、廃水、プロセス、液種判別、工業用水。
|
水、発電所、プロセス
|
発電所、濃縮槽、ボイラー水
|
特性
|
ミドルレンジアプリケーション用2電極システム。
|
純水および超純水用2電極導電率セル
|
純水および超純水の高温アプリケーション用2電極導電率セル
|
測定範囲
|
k= 1 : 10.0µS/cm - 20.0mS/cm
|
k=0.01: 0-20 µS/cm k=0.1: 0-200 µS/cm
|
k=0.01:0~20 µS/cm k=0.1:0~200 µS/cm
|
測定原理
|
ミドルレンジの用途向けグラファイト電極付き導電率セル。
|
表面仕上げステンレス電極の導電率セル
|
表面仕上げステンレススチール電極の導電率セル
|
構造
|
平行電極の2電極システム。
|
同軸上に配置された電極付きの2電極導電率センサ、電解研磨済み
|
測定物がセル内を速やかに流れるようにするために同軸上に配置した大きい電極
|
材質
|
セルシャフト : PESE 電極 : グラファイト
|
電極: 1.4435 電極シャフト: PES
|
電極:ステンレス1.4571 シール:PEEK/EPDM
|
外形寸法
|
径: 24mm (0.936 inch) 長さ: 61mm (2.37 inch)
|
電極径: 16mm (0.62 inch) 電極長: 約 55mm (2.14 inch)
|
電極径:25 mm(0.98 inch) 浸漬長:50~115 mm(1.97~4.53 inch)
|
プロセス温度
|
最高 135°C (最高 275°F)
|
最高 130°C (150°C / 30分) (最高 266°F (302°F/30分)
|
-20~+160 °C(-4~+320 °F)
|
プロセス圧力
|
最大 1.6 MPa ( 20°C) (最大 232psi 68°F)
|
最大 1.2 MPa (20°C) 174psi (68°F)
|
最大4 MPa、最高100 °C(最大580 psi、最高212 °F)、CLA 751流通ホルダなし 最大1.2 MPa、最高150 °C(最大174 psi、最高302 °F)、CLA 751流通ホルダあり
|
温度センサ
|
オプション 内蔵 Pt100 または PTC 温度センサ
|
Pt100
|
内蔵 Pt100
|
防爆規格適合証明書
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
接続
|
プロセス接続:DN25、DN40、G1"
ケーブル:4極コネクタ、ネジPg9または固定ケーブル付き。
|
プロセス接続: 1/2" NPT、3/4" NPT、1 1/2" クランプ ケーブル : 4極 SXP コネクタまたは固定ケーブル
|
プロセス接続:変換器のG1"およびNPT1"固定ケーブル
|
保護等級
|
IP65 (コネクタ)
IP67 (固定ケーブル)
|
IP67
|
IP67
|
追加認証
|
|
セル定数の校正証明
|
セル定数付き校正証明書
|