Système à 2 électrodes pour les applications de conductivité moyenne
Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications dans les eaux et eaux pures
Cellule de conductivité à 2 électrodes pour des applications à haute température dans l'eau pure et ultrapure
Gamme de mesure
c=1 : 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm
c=0,01 : 0-20 µS/cm c=0,1 : 0-200 µS/cm
c=0,01 : 0 à 20 µS/cm c=0,1 : 0 à 200 µS/cm
Principe de mesure
Cellule de mesure à 2 électrodes en graphite pour applications sur des conductivités plus élevées
Cellule de conductivité avec électrodes en inox polies
Cellule de conductivité conductive avec électrodes inox polies
Design
Cellule de conductivité avec électrodes en parallèle
Corps de cellule en PES, surfaces de mesure en 316L et état de surface défini (Ra<0,8µm)
Grandes électrodes disposées coaxialement pour un écoulement rapide du produit
Matériau
Tige de cellule : PES Electrodes : graphite
Electrode : 1.4435 Tige de l'électrode : PES
Electodes : inox 1.4571 Joint : PEEK / EPDM
Dimensions
Diamètre : 24 mm (0.936 inch) Longueur : 61 mm 2.37 inch)
Diamètre d'électrode : 16 mm (0.62 inch) Longueur d'électrode : env. 55 mm (2.14 inch)
Diamètre des électrodes : 25 mm (0.98 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 à 4.53 inch)
Température de process
max. 150°C
max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F/30 min.)
-30 à 160 °C (-22 à 320 °F)
Pression de process
max. 16 bar à 20 °С (max. 232 psi à 68 °F)
max. 12 bar à 20 °C (174 psi à 68 °F)
Max. 40 bar jusqu'à 100 °C (max. 580 psi jusqu'à 212 °F) sans chambre de passage CLA751 Max. 12 bar jusqu'à 150 °C (max. 174 psi jusqu'à 302 °F) avec chambre de passage CLA751
Capteur de température
en option avec capteur Pt10 ou PTC
Pt100
Pt100 intégrée
Certification Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Raccordement
Raccord process : DN25, DN40, G1", Câble : connecteur quatre broches avec filetage Pg 9 ou câble surmoulé.
Process : 1/2" NPT, 3/4" NPT ou 1 1/2" Clamp Câble: connecteur 4 broches SXP ou câble surmoulé
Raccord process : G1" et NPT1"
Câble surmoulé sur transmetteur
Indice de protection
IP65 (connecteur) ou IP67 (câble surmoulé)
IP67
IP67
Certifications additionnelles
Certificat de qualité avec calibration et constante de cellule