Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751 Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751
Sensor de temperatura
Opcional con Pt100 integrado o sensor de temperatura PTC.
Pt 100
Pt100 integrado
Certificación Ex
ATEX
ATEX
ATEX
Conexión
Conexión del proceso DN25, DN40, G1", Cable: conector de 4 polos con rosca Pg9 o cable fijo.
Conexión del proceso NPT 1/2", NPT 3/4", 1½" Clampcable: Conector SXP o cable fijo
Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor
Protección contra ingreso
IP65 (conector) IP67 (cable fijo)
IP67
IP67
Certificados adicionales
Certificación de calibración de la constante celular.
Certificado de calibración con constante de célula