|
|
|
|
|
|
Messprinzip
|
Konduktiv
|
Konduktiv
|
Konduktiv
|
Anwendung
|
Wasser, Abwasser, Prozessindustrie, Medientrennung, Brauchwasserüberwachung.
|
Wasser, Kraftwerke, Pharma, Prozessindustrie.
|
Kraftwerke, Kondensat und Kesselspeisewasser
|
Merkmal
|
2-Elektroden-System für Anwendungen im mittleren Anwendungsbereich.
|
2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor für Rein- und Reinstwasseranwendungen.
|
2-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle für Hochtemperaturanwendungen in Rein- und Reinstwasser
|
Messbereich
|
k= 1 : 10,0µS/cm - 20,0mS/cm
|
k= 0,01 : 0-20 µS/cm k= 0,1 : 0-200 µS/cm
|
k=0.01: 0 ... 20 µS/cm k= 0.1: 0 ... 200 µS/cm
|
Messprinzip
|
Konduktive Leitfähigkeitsmessung mit Graphitelektroden zur Messung im höheren Leitfähigkeitsbereich.
|
Konduktive Leitfähigkeitssensor mit polierten Edelstahlelektroden.
|
Konduktive Leitfähigkeitsmesszelle mit polierten Edelstahlelektroden
|
Design
|
2-Elektroden-System mit paralleler Anordnung der Messflächen.
|
Zellschaft aus PES, Messflächen aus 1.4435 und definierter Oberflächenrauhigkeit (Ra<0,8).
|
Rascher Mediumsdurchsatz durch große, koaxial angeordnete Messflächen aus 14571 poliert
|
Material
|
Zellschaft : PESElektroden : Graphit
|
Elektroden : 1.4435Zellschaft PES (Polyethersulfon)
|
Elektroden: Edelstahl 1.4571 Dichtung: PEEK / EPDM
|
Maße
|
Elektrodenlänge : 61mmElektrodendurchmesser : 24mm
|
Elektrodendurchmesser : 16mmElektrodenlänge : ca. 55mm
|
Elektrodendurchmesser: 25 mm (0.98 Zoll) Eintauchtiefe: 50 mm ... 115 mm (1.97 ... 4.53 Zoll)
|
Prozesstemperatur
|
max. 135°C
|
max. 130°C (140°C / 30 min)
|
-30 ... 160 °C (-22 ... 320 °F)
|
Prozessdruck
|
max. 16bar
|
max. 12bar (20°C)
|
max. 40bar
|
Temperatursensor
|
optional mit integriertem Pt100 oder PTC Temperaturfühler.
|
integrierter Pt100
|
integrierter Pt100
|
Ex zertifiziert
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
Anschluss
|
Prozess : DN25,DN40,G1",Vierpoliger Stecker mit Kabelverschraubung Pg9 oder Festkabel.
|
Prozess : 1/2" NPT, 3/4" NPT oder 1 1/2" Clamp4-poliger SXP Stecker oder Festkabel
|
Prozessanschluss : G1" und NPT1"Festkabelanschluß an Messumformer.
|
Anschluss-Schutzart
|
IP65 (Steckkopf) oder IP67 (Festkabel)
|
IP67
|
IP67
|
Zusätzliche Zertifikate
|
|
Qualitätszertifikat mit Kalibration und Zellkonstante
|
Qualitätszertifikat mit Kalibration und Zellkonstante
|