|
|
|
|
|
|
Princip měření
|
Konduktivní
|
Konduktivní
|
Konduktivní
|
Aplikace
|
Voda, odpadní vody, proces, separace médií, průmyslové vody.
|
Voda, elektrárna, proces
|
Elektrárna, kondenzát, napájecí voda do kotlů
|
Charakteristika
|
Dvouelektrodový systém pro použití ve středním aplikačním rozsahu.
|
Dvouelektrodový senzor vodivosti pro měření v čisté a ultračisté vodě
|
Dvouelektrodový senzor vodivosti pro vysokoteplotní aplikace v čisté a ultračisté vodě
|
Rozsah měření
|
k = 1: 10,0 µS/cm až 20,0 mS/cm
|
k = 0,01: 0–20 µS/cm k = 0,1: 0–200 µS/cm
|
k = 0,01: 0 až 20 µS/cm k = 0,1: 0 až 200 µS/cm
|
Princip měření
|
Konduktivní senzor vodivosti s grafitovými elektrodami pro aplikace ve středním rozsahu.
|
Konduktivní senzor vodivosti s leštěnými nerezovými elektrodami
|
Konduktivní senzor vodivosti s leštěnými nerezovými elektrodami
|
Provedení
|
Dvouelektrodový systém s paralelně uspořádanými elektrodami
|
Dvouelektrodový senzor vodivosti s koaxiálně uspořádanými elektrodami, elektrolyticky leštěný
|
Velké, koaxiálně uspořádané elektrody pro rychlý průtok médií měřicím článkem
|
Materiál
|
Stonek senzoru: PES Elektrody: grafit
|
Elektroda: 1.4435 Stonek elektrody: PES
|
Elektrody: nerezová ocel 1.4571 Těsnění: PEEK/EPDM
|
Rozměr
|
Průměr: 24 mm (0,936 palce) Délka: 61 mm 2,37 palce)
|
Průměr elektrody: 16 mm (0,62 palce) Délka elektrody: přibl. 55 mm (2,14 palce)
|
Průměr elektrody: 25 mm (0,98 palce) Hloubka ponoření: 50 až 115 mm (1,97 až 4,53 palce)
|
Procesní teplota
|
max. 135 °C (max. 275 °F)
|
max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F / 30 min.)
|
−30 až 160 °C (−22 °F až 320 °F)
|
Procesní tlak
|
max. 16 bar při 20 °С (max. 232 psi při 68 °F)
|
max. 12 bar při 20 °C (174 psi při 68 °F)
|
Max. 40 bar do 100 °C (max. 580 psi do 212 °F) bez průtočné komory CLA 751 Max. 12 bar do 150 °C (max. 174 psi do 302 °F) s průtočnou komorou CLA 751
|
Teplotní čidlo
|
Volitelně s integrovaným teplotním senzorem Pt100 nebo PTC.
|
Pt100
|
Integrovaný Pt100
|
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
|
ATEX
|
ATEX
|
ATEX
|
Připojení
|
Procesní připojení: DN 25, DN 40, G1", kabel: čtyřpólový konektor se závitem Pg9 nebo pevný kabel.
|
Procesní připojení: 1/2" NPT, 3/4" NPT, klamp 1 1/2" kabel: čtyřpólový konektor SXP pevný kabel
|
Procesní připojení: G 1" a NPT 1"
Pevný kabel na převodníku
|
Krytí
|
IP 65 (konektor)
IP 67 (pevný kabel)
|
IP 67
|
IP 67
|
Další certifikace
|
|
Kalibrační certifikát konstanty cely.
|
Kalibrační certifikát konstanty cely
|