|
|
|
|
|
|
測定原理
|
電極式
|
電極式
|
電極式
|
アプリケーション
|
純水および超純水
|
水、発電所、プロセス
|
発電所、濃縮槽、ボイラー水
|
特性
|
純水アプリケーション用2-電極導電率セル
|
純水および超純水用2電極導電率セル
|
純水および超純水の高温アプリケーション用2電極導電率セル
|
測定範囲
|
k=0.01: 0-20 µS/cm k=0.1: 0-200 µS/cm
|
k=0.01: 0-20 µS/cm k=0.1: 0-200 µS/cm
|
k=0.01:0~20 µS/cm k=0.1:0~200 µS/cm
|
測定原理
|
電極式導電率セル
|
表面仕上げステンレス電極の導電率セル
|
表面仕上げステンレススチール電極の導電率セル
|
構造
|
同軸上に配置された電極付きの2電極導電率センサ
|
同軸上に配置された電極付きの2電極導電率センサ、電解研磨済み
|
測定物がセル内を速やかに流れるようにするために同軸上に配置した大きい電極
|
材質
|
セルシャフト: PESE
電極: SS 1.4571
|
電極: 1.4435 電極シャフト: PES
|
電極:ステンレス1.4571 シール:PEEK/EPDM
|
外形寸法
|
電極径: 16mm (0.62 inch)
|
電極径: 16mm (0.62 inch) 電極長: 約 55mm (2.14 inch)
|
電極径:25 mm(0.98 inch) 浸漬長:50~115 mm(1.97~4.53 inch)
|
プロセス温度
|
最高 60°C 最高 140°F
|
最高 130°C (150°C / 30分) (最高 266°F (302°F/30分)
|
-20~+160 °C(-4~+320 °F)
|
プロセス圧力
|
最大 600 kPa ( 20°C) (最大87psi at 68°F)
|
最大 1.2 MPa (20°C) 174psi (68°F)
|
最大4 MPa、最高100 °C(最大580 psi、最高212 °F)、CLA 751流通ホルダなし 最大1.2 MPa、最高150 °C(最大174 psi、最高302 °F)、CLA 751流通ホルダあり
|
温度センサ
|
オプション 内蔵 Pt100
|
Pt100
|
内蔵 Pt100
|
防爆規格適合証明書
|
|
ATEX
|
ATEX
|
接続
|
プロセス接続: NPT 1/2" ケーブル:4極 DINコネクタ Pg9付き
|
プロセス接続: 1/2" NPT、3/4" NPT、1 1/2" クランプ ケーブル : 4極 SXP コネクタまたは固定ケーブル
|
プロセス接続:変換器のG1"およびNPT1"固定ケーブル
|
保護等級
|
IP65
|
IP67
|
IP67
|
追加認証
|
数量証明
|
セル定数の校正証明
|
セル定数付き校正証明書
|