Aggiungere al carrello
Aggiungere al carrello
Aggiungere al carrello
Principio di misura
Conduttivo
Conduttivo
Conduttivo
Applicazione
Acqua pura e ultrapura
Acqua, centrale elettrica, processo
Centrali elettriche, condensato, acqua di alimentazione caldaia
Caratteristica
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni con acqua pura.
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per acqua pura e ultrapura
Cella di conducibilità a 2 elettrodi per applicazioni ad alta temperatura in acqua pura e ultrapura
Campo di misura
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
k = 0,01: 0 … 20 µS/cm k = 0,1: 0 … 200 µS/cm
k=0.01: da 0 a 20 µS/cm k= 0.1: da 0 a 200 µS/cm
Principio di misura
Cella di conducibilità conduttiva.
Cella di conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucidato
Cella conduttiva a conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox lucido
Design
2 elettrodi di conducibilità con elettrodi disposti coassialmente
Sensore di conducibilità con 2 elettrodi coassiali, elettropulito
Grandi elettrodi disposti coassialmente per un rapido flusso di media attraverso la cella
Materiale
Pozzetto della cella: PES Elettrodo: acciaio inox 1.4571
Elettrodo: 1.4435 Corpo dell'elettrodo: PES
Electodi: acciaio inox 1.4571 Guarnizione: IN PEEK / EPDM
Dimensione
Diametro elettrodo: 16 mm (0.62 ")
Diametro elettrodo: 16 mm (0.62") Lunghezza elettrodo: ca. 55 mm (2.14")
Diametro dell'elettrodo: 25 mm (0,98 pollici) Profondità di immersione: da 50 a 115 mm (da 1,97 a 4,53 pollici)
Temperatura di processo
max. 60 °C max. 140 °F
max. 130 °C (150 °C/30 min) (max. 266 °F (302 °F/30 min)
da -30 a 160 °C (da -22 a 320 °F)
Pressione di processo
max. 6 bar a 20 °C (max. 87 psi a 68 °F)
max. 12 bar a 20 °C (174 psi a 68 °F)
Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751 Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
Sensore di temperatura
Opzionale con Pt100 integrata
Pt100
Pt100 integrato
Certificazione Ex
ATEX
ATEX
Connessione
Attacco al processo: NPT 1/2 "a 4 poli DIN-connettore con Pg9
Connessione al processo: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" clamp cavo: connettore a 4 poli SXP o cavo fisso
Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore
Protezione in ingresso
IP65
IP67
IP67
Certificazioni aggiuntive
Certificato di qualità
Certificato di taratura della costante di cella.
Certificazione di taratura con cellconstant