Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751 Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751
Sensor de temperatura
Opcional con Pt100 integrado
Pt 100
Pt100 integrado
Certificación Ex
ATEX
ATEX
Conexión
Conexión del proceso NPT ½" de 4 polos conector DIN con Pg9
Conexión del proceso NPT 1/2", NPT 3/4", 1½" Clampcable: Conector SXP o cable fijo
Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor
Protección contra ingreso
IP65
IP67
IP67
Certificados adicionales
Certificación de Calidad
Certificación de calibración de la constante celular.
Certificado de calibración con constante de célula