13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) 9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)
max. 12 bar a 20 °C (174 psi a 68 °F)
Max. 40 bar fino a 100 °C (max. 580 psi fino a 212 °F) senza camera di flusso CLA 751 Max. 12 bar fino a 150 °C (max. 174 psi fino a 302 °F) con camera di flusso CLA 751
Sensore di temperatura
NTC 30K
Pt100
Pt100 integrato
Certificazione Ex
ATEX
ATEX
Connessione
Connessione al processo: Varivent, Neumo, clamp Cavo: connettore Memosens
Connessione al processo: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1 1/2" clamp cavo: connettore a 4 poli SXP o cavo fisso
Attacco al processo: G1" e NPT1" Cavo fisso sul trasmettitore
Protezione in ingresso
IP68
IP67
IP67
Certificazioni aggiuntive
Certificazione del materiale 3.1 EHEDG certificato, design igienico, CoC ASME BPE Conformità ai requisiti cGMP derivati ASME BPE FDA approvato Regolamento (CE) No.
1935/2004 China Food