Cellule de mesure à 2 électrodes pour applications dans les eaux et eaux pures
Cellule de conductivité à 2 électrodes pour des applications à haute température dans l'eau pure et ultrapure
Gamme de mesure
c=0,1 : 0,04 à 500 µS/cm
c=0,01 : 0-20 µS/cm c=0,1 : 0-200 µS/cm
c=0,01 : 0 à 20 µS/cm c=0,1 : 0 à 200 µS/cm
Principe de mesure
Cellule de conductivité
Cellule de conductivité avec électrodes en inox polies
Cellule de conductivité conductive avec électrodes inox polies
Design
Capteur de conductivité hygiénique à 2 électrodes avec électrodes disposées de façon coaxiale, inox électropoli et produit d'étanchéité FDA ; stérilisable
Corps de cellule en PES, surfaces de mesure en 316L et état de surface défini (Ra<0,8µm)
Grandes électrodes disposées coaxialement pour un écoulement rapide du produit
Matériau
Isolation : PEEK Electrode : inox 1.4435 poli Joint : Isolast (FFKM) conforme FDA
Electrode : 1.4435 Tige de l'électrode : PES
Electodes : inox 1.4571 Joint : PEEK / EPDM
Dimensions
Diamètre d'électrode : 17 mm (0.66 inch) Longueur d'électrode : 54 mm (2.13 inch)
Diamètre d'électrode : 16 mm (0.62 inch) Longueur d'électrode : env. 55 mm (2.14 inch)
Diamètre des électrodes : 25 mm (0.98 inch) Profondeur d'immersion : 50 à 115 mm (1.97 à 4.53 inch)
Température de process
-5 à 120 °C (23 à 248 °F) Pour la stérilisation : max. 150 °C à 5 bar (Max. 302 °F à 73 psi)
max. 130 °C (150 °C / 30 min.) (max. 266 °F (302 °F/30 min.)
-30 à 160 °C (-22 à 320 °F)
Pression de process
13 bar abs à 20 °C (188 psi à 68 °F) 9 bar abs à 120 °C (130 psi à 248 °F)
max. 12 bar à 20 °C (174 psi à 68 °F)
Max. 40 bar jusqu'à 100 °C (max. 580 psi jusqu'à 212 °F) sans chambre de passage CLA751 Max. 12 bar jusqu'à 150 °C (max. 174 psi jusqu'à 302 °F) avec chambre de passage CLA751
Capteur de température
NTC 30K
Pt100
Pt100 intégrée
Certification Ex
ATEX
ATEX
Raccordement
Raccord process : Varivent, Neumo, Clamp Câble : connecteur Memosens
Process : 1/2" NPT, 3/4" NPT ou 1 1/2" Clamp Câble: connecteur 4 broches SXP ou câble surmoulé
Raccord process : G1" et NPT1"
Câble surmoulé sur transmetteur
Indice de protection
IP68
IP67
IP67
Certifications additionnelles
Certificat matière 3.1 Conception hygiénique certifiée selon EHEDG, CoC ASME BPE Conformité aux exigences dérivées cGMP ASME BPE Agrément FDA Réglementation (CE) No.
1935/2004 China Food
Certificat de qualité avec calibration et constante de cellule