13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) 9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)
máx.. 12 bar a 20°C (174 psi a 68°F)
Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751 Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751
Sensor de temperatura
NTC 30 k
Pt 100
Pt100 integrado
Certificación Ex
ATEX
ATEX
Conexión
Conexión a proceso: Varivent, Neumo, Clamp Cable: conector Memosens
Conexión del proceso NPT 1/2", NPT 3/4", 1½" Clampcable: Conector SXP o cable fijo
Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor
Protección contra ingreso
IP68
IP67
IP67
Certificados adicionales
Certificado de materiales 3.1 Certificación EHEDG, diseño higiénico, ASME BPE-2002 Conformidad con los requisitos derivados de cGMP ASME BPE Conforme a FDA Reglamento (CE) n.º
1935/2004 SFDA
Certificación de calibración de la constante celular.
Certificado de calibración con constante de célula